您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAE01 11 - 经济型手柄 摇手柄 转动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hae01_11.prj},{NB=E-HAE01-R125},{CODE=E-HAE01},{TYPE=Grip fixing type Round hole fixing},{MTM=ZDC},{SUR=Baking paint (black)},{HTM=PA+GF30},{HOC=black},{LIM=S45C},{BSUR=Galvanized},{R=125},{L=154},{D=33},{H=34},{H1=102.0},{DD=14},{W=0},{WEI=0.18},{LINK=Webxxx},{A=18.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HOC
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
LIM
衬套材质
ⁿ/ₐ
BSUR
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
WEI
重量
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E-HAE01-R64
E-HAE01
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
64
82
19
20
62.0
10
0
0.06
11.5
E-HAE01-R80
E-HAE01
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
80
101
23
24
76.5
10
0
0.08
13.5
E-HAE01-R100
E-HAE01
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
100
125
27
28
91.0
12
0
0.10
15.5
E-HAE01-R125
E-HAE01
握柄固定型 圆孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
125
154
33
34
102.0
14
0
0.18
18.5
E-HAE11-R64
E-HAE11
握柄固定型 方孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
64
82
19
20
62.0
0
10
0.06
11.5
E-HAE11-R80
E-HAE11
握柄固定型 方孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
80
101
23
24
76.5
0
10
0.08
13.5
E-HAE11-R100
E-HAE11
握柄固定型 方孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
100
125
27
28
91.0
0
12
0.10
15.5
E-HAE11-R125
E-HAE11
握柄固定型 方孔固定
ZDC
烤漆 (黑色)
PA+GF30
黑色
S45C
镀锌
125
154
33
34
102.0
0
14
0.18
18.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAE21_26 - 手柄·摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC81_86 - 手柄·可折摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAE37_47 - 手柄·曲面摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAC81_86 - 经济型手柄 可折手柄 可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC41 - 手柄·摇手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAE01_11 - 手柄·摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KY26 - KY单轴驱动器·无护盖/含铝护盖·26系列·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAN08 - 经济型手轮 可折双幅条手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBC56_62 - 手轮·实心手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN10 - 网站链接
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJG03_04 - 30度梯形丝杠组件,法兰型螺帽,固定侧+支持侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAP89 - 防静电型拉手 快速安装型 暗式拉手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表