피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAG693 628-2RS 624 628-2RZ - Miniature deep groove ball bearings - with rubber seal type / non-contact / contact type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bag693_628-2rs__624_628-2rz.prj},{NB=BAG694-2RS},{CODE=BAG},{TYPE3=Standard type},{CODE2=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{TYPE1=Double-sided rubber seal},{TYPE2=2RS (contact type)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Nitrile rubber},{TYPE=BAG694-2RS},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE3
type
ⁿ/ₐ
CODE2
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
TYPE1
Post code
ⁿ/ₐ
TYPE2
Post code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT2
Seal material
ⁿ/ₐ
TYPE
model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving)
[N]
COR
Basic rated load Co (static)
[N]
RPM
Allowable speed (reference)
[rpm]
DB
Installation size db
[mm]
DA
Installation size da
[mm]
RR
Installation size r
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAG624-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG624-2RZ-E
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG625-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG625-2RZ-E
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG696-2RZ-E
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG626-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG626-2RZ-E
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
BAG698-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG698-2RZ-E
8
19
6
0.30
1990
865
30000
10.0
17.0
0.30
7.18
BAG608-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG608-2RZ-E
8
22
7
0.30
3530
1400
17000
10.0
20.0
0.30
12.00
BAG628-2RZ-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG628-2RZ-E
8
24
8
0.30
4000
1590
14000
10.0
22.0
0.30
17.00
BAG693-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG693-2RS-E
3
8
4
0.15
560
179
30000
4.2
6.8
0.15
0.83
BAG623-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG623-2RS-E
3
10
4
0.15
630
210
25000
4.2
8.8
0.15
1.66
BAG694-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG694-2RS-E
4
11
4
0.15
960
345
24000
5.2
9.8
0.15
1.75
BAG604-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG604-2RS-E
4
12
4
0.20
957
345
24000
5.6
10.4
0.20
2.29
BAG624-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG624-2RS-E
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG695-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG695-2RS-E
5
13
4
0.20
1080
430
40000
6.6
11.4
0.20
2.50
BAG605-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG605-2RS-E
5
14
5
0.20
1330
505
38000
6.6
12.4
0.20
3.48
BAG625-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG625-2RS-E
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG696-2RS-E
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG606-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG606-2RS-E
6
17
6
0.30
2260
835
34000
8.0
15.0
0.30
6.08
BAG626-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG626-2RS-E
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
BAG698-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG698-2RS-E
8
19
6
0.30
1990
865
30000
10.0
17.0
0.30
7.18
BAG608-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG608-2RS-E
8
22
7
0.30
3530
1400
17000
10.0
20.0
0.30
12.00
BAG628-2RS-E
BAG...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
Double-sided rubber seal
2RS (contact type)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG628-2RS-E
8
24
8
0.30
4000
1590
14000
10.0
22.0
0.30
17.00
BAG624-2RZ
BAG
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG624-2RZ
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG625-2RZ
BAG
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG625-2RZ
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RZ
BAG
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG696-2RZ
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG626-2RZ
BAG
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Double-sided rubber seal
2RZ (non-contact)
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BAG626-2RZ
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BBJ6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearing, With Rubber Seal Type, With G...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAU6000Z_6310Z - Deep Groove Ball Bearing - One Side With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BBK6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearings ¡¤ With Rubber Seal ¡¤ Withou...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAR6700_6210 - Deep Groove Ball Bearing-Without Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAC683_628 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAC63_148 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
EBF01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BJL01_12 - External Thread Bearing Standard / Lengthened
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성