피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MDK01 06 - Cantilever pin ??¨¨ External thread mounting ??¨¨ With internal thread step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mdk01_06.prj},{NB=MDK02-16-Y7-F12-N6},{CODE=MDK02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=7},{YPOOL=[7:65/1]},{F=12},{FTHE=+0.1/0},{N=6},{NPOOL=6,8,10},{V=19},{H=21},{W=18},{WTHE=0/-0.3},{M=M12},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=15.2},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF=10.0},{FPOOL21=[5:110/1]},{FPOOL31=[7:110/1]},{FPOOL41=[10:110/1]},{FPOOL51=[12:110/1]},{FPOOL61=[17:160/1]},{FPOOL71=[22:160/1]},{FPOOL81=[29:160/1]},{FPOOL91=[38:160/1]},{FPOOL100=[48:160/1]},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDK01-6-Y7-F5-N3
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
6
6
-0.004/-0.015
8
10
8
M6
MDK01-6A-Y7-F5-N3
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
6A
6
-0.004/-0.015
12
14
12
M6
MDK01-8-Y7-F7-N4
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
10
12
10
M8
MDK01-8A-Y7-F7-N4
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
8A
8
-0.005/-0.017
14
16
14
M8
MDK01-10-Y7-F7-N4
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
13
15
13
M10
MDK01-10A-Y7-F7-N4
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
10A
10
-0.005/-0.017
18
20
17
M10
MDK01-12-Y7-F10-N5
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
15
17
14
M12
MDK01-13-Y7-F10-N5
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
13
13
-0.006/-0.020
16
18
15
M12
MDK01-15-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
18
20
17
M12
MDK01-16-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
16
16
-0.006/-0.020
19
21
18
M12
MDK01-17-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
20
22
19
M12
MDK01-18-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
18
18
-0.006/-0.020
21
23
20
M12
MDK01-20-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
24
26
24
M20
MDK01-20A-Y7-F12-N6
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
20A
20
-0.007/-0.023
24
26
24
M16
MDK01-22-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
22
22
-0.007/-0.023
26
28
24
M20
MDK01-22A-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
22A
22
-0.007/-0.023
26
28
24
M16
MDK01-25-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
25
25
-0.007/-0.023
29
31
27
M20
MDK01-25A-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
25A
25
-0.007/-0.023
29
31
27
M16
MDK01-30-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
30
30
-0.007/-0.023
34
36
32
M20
MDK01-30A-Y7-F17-N8
MDK01
With internal thread type...
S45C
Black
30A
30
-0.007/-0.023
34
36
32
M16
MDK02-6-Y7-F5-N3
MDK02
With internal thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.004/-0.015
8
10
8
M6
MDK02-6A-Y7-F5-N3
MDK02
With internal thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
6A
6
-0.004/-0.015
12
14
12
M6
MDK02-8-Y7-F7-N4
MDK02
With internal thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
10
12
10
M8
MDK02-8A-Y7-F7-N4
MDK02
With internal thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
8A
8
-0.005/-0.017
14
16
14
M8
MDK02-10-Y7-F7-N4
MDK02
With internal thread type...
S45C
Electroless nickel platin...
10
10
-0.005/-0.017
13
15
13
M10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성