您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAP31 46 - 固定环·分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fap31_46_asmtab.prj},{NB=FAP42-D12-B10},{CODE=FAP42},{TYPE1=The separation type},{TYPE=Double hole locking type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hexagonal cylindrical head screw Stainless steel},{D=12},{DGC=+0.05/+0.01},{B=10},{BGC=+0.1/-0.1},{H=30},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M4},{MPOOL=4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=10.0},{Y=5.0},{N=5.5},{P=21.0},{C=0.5},{M2=4},{L2=13},{D2=7.0},{K2=4},{S2=3.0},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fap31_46/assem/fap41_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
N
N通孔
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
FAP31-D10-B12
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
6.5
14.5
0.6
FAP31-D12-B12
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
40
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
6.5
14.5
0.6
FAP31-D14-B13
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
14
+0.05/+0.01
13
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
11.0
10.0
9.0
16.5
0.6
FAP31-D15-B13
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.05/+0.01
13
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
12.5
10.0
9.0
16.5
0.6
FAP31-D16-B13
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.05/+0.01
13
+0.1/-0.1
45
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
12.5
10.0
9.0
16.5
0.6
FAP31-D18-B13
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
+0.05/+0.01
13
+0.1/-0.1
50
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
8.0
9.0
18.5
0.6
FAP31-D20-B13
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.05/+0.01
13
+0.1/-0.1
50
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
8.0
9.0
18.5
0.6
FAP31-D22-B18
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
22
+0.05/+0.01
18
+0.1/-0.1
65
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
22.0
9.5
13.0
23.5
0.6
FAP31-D24-B18
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
24
+0.05/+0.01
18
+0.1/-0.1
65
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
22.0
9.5
13.0
23.5
0.6
FAP31-D25-B18
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.05/+0.01
18
+0.1/-0.1
65
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
23.0
8.5
13.0
23.5
0.6
FAP31-D30-B20
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.05/+0.01
20
+0.1/-0.1
75
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
26.0
12.0
13.0
27.0
1.0
FAP31-D32-B20
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
32
+0.05/+0.01
20
+0.1/-0.1
80
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
2.0
29.0
12.0
13.0
30.0
1.0
FAP31-D35-B20
FAP31
分离型
单孔锁紧型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.05/+0.01
20
+0.1/-0.1
80
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
2.0
30.0
13.0
13.0
30.0
1.0
FAP41-D6-B8
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
3.5
13.0
0.5
FAP41-D6-B10
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6.0
4.0
3.5
13.0
0.5
FAP41-D8-B8
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
4.5
16.5
0.5
FAP41-D8-B10
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
4.5
16.5
0.5
FAP41-D8-B12
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
9.0
5.0
4.5
19.0
0.5
FAP41-D8-B15
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
9.0
5.0
4.5
19.0
0.5
FAP41-D10-B8
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
5.5
20.0
0.5
FAP41-D10-B10
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
5.5
20.0
0.5
FAP41-D10-B12
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
10.0
5.0
5.5
20.0
0.5
FAP41-D10-B15
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M6
6.6
6.00
1.5
10.0
6.0
5.5
22.5
0.5
FAP41-D12-B8
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
5.5
21.0
0.5
FAP41-D12-B10
FAP41
分离型
双孔锁紧型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
5.5
21.0
0.5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表