您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDA21 22 - 超简易型支柱固定夹·异径正交·内六角螺栓型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rda21_22.prj},{NB=RDA21-D15-V12},{CODE=RDA21},{TYPE=yijing},{TYPOOL=luosuan},{MAT=A6061},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M4X12/M5X16.1ge},{D=15},{DTOL=+0.018/0},{V=12},{VTOL=+0.018/0},{B=22},{B1=18},{L=48.5},{L1=18.0},{L2=16},{RR=9},{RR1=11},{P1=11.5},{P2=9.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD1=9.5},{DD=5.5},{HH=5.5},{S=1.5},{M1=4},{M1POOL=M4},{DD2=5.5},{DD3=8.0},{HH1=4.5},{S1=1.5},{LV=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4.0},{LV1=12},{LP1=0.7},{LD1=7.0},{LK1=4},{LS1=3.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH1
h1
[mm]
S1
s1
[mm]
RDA21-D8-V6
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M3X6/M3X8各1个
8
+0.015/0
12
10
31.5
11.0
10
5
6
7.0
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
RDA21-D10-V6
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M4X6/M4X10各1个
10
+0.015/0
16
12
37.0
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
RDA21-D10-V8
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M3X8/M4X10各1个
10
+0.015/0
16
12
36.5
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
RDA21-D12-V8
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M4X8/M4X12各1个
12
+0.018/0
18
14
40.0
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
RDA21-D12-V10
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M3X8/M4X12各1个
12
+0.018/0
18
14
39.5
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.5
RDA21-D15-V10
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M5X12/M5X16各1个
15
+0.018/0
22
18
49.0
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M5
4.5
9.5
5.5
1.5
RDA21-D15-V12
RDA21
异径正交
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M4X12/M5X16各1个
15
+0.018/0
22
18
48.5
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M4
5.5
8.0
4.5
1.5
RDA22-D8-V6
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M3X6/M3X8各1个
8
+0.015/0
12
10
31.5
11.0
10
5
6
7.0
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
RDA22-D10-V6
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M4X6/M4X10各1个
10
+0.015/0
16
12
37.0
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
RDA22-D10-V8
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M3X8/M4X10各1个
10
+0.015/0
16
12
36.5
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
RDA22-D12-V8
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M4X8/M4X12各1个
12
+0.018/0
18
14
40.0
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
RDA22-D12-V10
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M3X8/M4X12各1个
12
+0.018/0
18
14
39.5
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.5
RDA22-D15-V10
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M5X12/M5X16各1个
15
+0.018/0
22
18
49.0
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M5
4.5
9.5
5.5
1.5
RDA22-D15-V12
RDA22
异径正交
内六角螺栓型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M4X12/M5X16各1个
15
+0.018/0
22
18
48.5
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M4
5.5
8.0
4.5
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表