품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMBF45I - BraceFITTING, mit Innengewinde, Kunststoff / Messing, 45° Winkel, EMBF45, metrisch
WISKA
Brace
Brace FITTING, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embf45i.prj},{NB=EMBF45I-48-50-BG10107339},{CNSORDERNO=10107339},{TYP=EMBF45I-48-50-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M50x1.5},{NW=48},{DI=42.0},{TL=114.2},{VDO=100.1},{L=13},{SW1=65},{SW2=60},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-UL94-V0 / sealing gasket: TPU / connection thread: brass nickel-plated},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{INFO=HTML},{CNSQUANTITY=5},{VERS=7},{COLOR=0.27,0.42,0.43,0.00},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107339/embf45i-48-50-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107339/embf45i-48-50-bg.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
NW
Nominal width
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
VDO
Diameter closure
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width 2
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to N60529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Case hardening temperature
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
ⁿ/ₐ
EMBF45I-12-16-BG10107333
10107333
EMBF45I-12-16-BG
RAL 7031
M16x1.5
12
10.0
70.5
39.0
12
24
22
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-12-20-BG10107334
10107334
EMBF45I-12-20-BG
RAL 7031
M20x1.5
12
10.0
70.5
39.0
13
24
22
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-17-20-BG10107335
10107335
EMBF45I-17-20-BG
RAL 7031
M20x1.5
17
15.5
72.0
46.3
13
30
27
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-23-25-BG10107336
10107336
EMBF45I-23-25-BG
RAL 7031
M25x1.5
23
18.0
88.5
59.7
13
36
36
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45I-29-32-BG10107337
10107337
EMBF45I-29-32-BG
RAL 7031
M32x1.5
29
26.0
94.0
68.1
13
46
41
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
10
EMBF45I-36-40-BG10107338
10107338
EMBF45I-36-40-BG
RAL 7031
M40x1.5
36
33.0
102.7
82.3
13
55
50
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
10
EMBF45I-48-50-BG10107339
10107339
EMBF45I-48-50-BG
RAL 7031
M50x1.5
48
42.0
114.2
100.1
13
65
60
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
EMBF45I-12-16-BK10107340
10107340
EMBF45I-12-16-BK
RAL 9005
M16x1.5
12
10.0
70.5
39.0
12
24
22
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-12-20-BK10107341
10107341
EMBF45I-12-20-BK
RAL 9005
M20x1.5
12
10.0
70.5
39.0
13
24
22
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-17-20-BK10107342
10107342
EMBF45I-17-20-BK
RAL 9005
M20x1.5
17
15.5
72.0
46.3
13
30
27
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
50
EMBF45I-23-25-BK10107343
10107343
EMBF45I-23-25-BK
RAL 9005
M25x1.5
23
18.0
88.5
59.7
13
36
36
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
25
EMBF45I-29-32-BK10107344
10107344
EMBF45I-29-32-BK
RAL 9005
M32x1.5
29
26.0
94.0
68.1
13
46
41
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
10
EMBF45I-36-40-BK10107345
10107345
EMBF45I-36-40-BK
RAL 9005
M40x1.5
36
33.0
102.7
82.3
13
55
50
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
10
EMBF45I-48-50-BK10107346
10107346
EMBF45I-48-50-BK
RAL 9005
M50x1.5
48
42.0
114.2
100.1
13
65
60
Conduit fitting: PA-UL94-...
IP68
-40°C to 100°C
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성