피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1209200000 - HDC 16B ADBO
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/02/1209200000.prj},{NB=1209200000},{MANUID=1209200000},{AAF040=0.178},{BAB577=89.857},{BAA020=113},{BAF016=77},{AAD931=85389099},{AAO676=1209200000},{AAO663=4008190871130},{PREVIEW=../../../../_pool_/25/65/12092000009999.png},{MANUTYPEDESC=HDC 16B ADBO},{DESCSHORT=Housing (industry plug-in connectors) Bulkhead housing, Side-locking clamp on upper side, Size: 6, IP65 (in plugged condition)},{DESCLONG=The special die-cast alloy and multi-layered surface sealing provide complete protection for the enclosure.},{GTIN=4008190871130},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB373=Transverse strap},{AAB396=powder-coated},{AAB408=Add-on housing},{AAB515=Yes},{AAB737=No},{AAC108=IP65},{AAC218=No},{AAC820=-40 °C ... 125 °C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
AAB737
screwed cable gland present
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1209200000
1209200000
HDC 16B ADBO
Housing (industry plug-in...
The special die-cast allo...
4008190871130
Weidmueller Group
Transverse strap
powder-coated
Add-on housing
Yes
No
IP65
No
-40 °C ... 125 °C
-40 °C ... 125 °C
top section
gray
gray
CE; CURUS
aluminum
Yes
No
0.178
89.857
113
77
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성