피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2022-2203/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block, Through/through terminal block, 2.5 mm², L/N, without marker carrier, suitable for Ex nA applications, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
WAGO
PG 18 - X-COM-SYSTEM
Series 2022
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg18/serie2022/2022-2203_0953_0999-0962.prj},{NB=2022-2203/999-953_HI},{BESTNR=2022-2203/999-953},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.20},{BAC476=51.30},{BAA018=80.10},{GEWICHT=11.529},{AAB500=20.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143299497},{AAD931=85366990990},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=1},{AAP530=2},{AAS575=0.532},{AAS574=20.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{LOD=HI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
AAU733
Description
ⁿ/ₐ
NENNQUER
Nominal cross section
[mm²]
EINDRAEHTIG
Solid conductor
[mm²]
EINDRAEHTDIREKT
Solid conductor, push-in termination
[mm²]
FEINDRAEHTIG
Fine-stranded conductor
[mm²]
FEINDRAEHTHUELS
Fine-stranded conductor with ferrule
[mm²]
ABISOLIERLAENGE
Strip length
[mm]
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ⁿ/ₐ
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
ⁿ/ₐ
BAC137
Width of spacing
[mm]
BAC476
Height at lowest possible mounting height
[mm]
BAA018
Length
[mm]
BAG640
Mounting method
ⁿ/ₐ
BAA351
Color
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[g]
BAC487
Material insulation body
ⁿ/ₐ
BAH005
Rated voltage
[V]
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
[kV]
AAB500
Rated current
[A]
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAD931
Customs number
ⁿ/ₐ
URSPRUNG
Country of origin
ⁿ/ₐ
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
ⁿ/ₐ
ECLASS11
ecl@ss 11.0
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO676
Product article number of manufacturer
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
BAC740
min. line cross section, rigid
[mm²]
BAC677
max. line cross section, rigid
[mm²]
BAC739
min. line cross section, flexible
[mm²]
BAC676
max. line cross section, flexible
[mm²]
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm²]
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm²]
AAP403
Number of clamp positions per level
ⁿ/ₐ
AAP530
Number of levels
ⁿ/ₐ
BAD123
Internally connected stages
ⁿ/ₐ
BAC034
Type of electrical connection 1
ⁿ/ₐ
BAC375
Type of electrical connection 2
ⁿ/ₐ
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
ⁿ/ₐ
AAC820
min. operating temperature
[°C]
AAC821
max. operating temperature
[°C]
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
ⁿ/ₐ
BAD774
Closing plate required
ⁿ/ₐ
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
[W]
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
[A]
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
ⁿ/ₐ
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
ⁿ/ₐ
ABISOMIN
min. Strip length
[mm]
ABISOMAX
max. Strip length
[mm]
SYMBOL
Symbol name terminal block
ⁿ/ₐ
2022-2203/999-953
2022-2203/999-953
1-conductor/1-pin double ...
2.50
0.25 - 4
0.75 - 4
0.25 - 4
1 - 4
10 - 12
4
2
5.20
51.30
80.10
Top-hat rail TH35
gray
11.529
Polyamide
-
-
20.00
III
3
4055143299497
85366990990
DE
27-14-11-20
27-14-11-20
WAGO
2022-2203/999-953
1-conductor/1-pin double ...
1-conductor/1-pin double ...
-
-
0.25
4.00
0.25
4.00
1.00
4.00
1
2
Nein
Push-in connection
Plug-in connection
V0
-60
105
Ja
Ja
0.532
20.000
22
12
10.00
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2022-2233/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2257/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2210-1301-/000-053 - 3-conductor through terminal block, with push-button, ...
WAGO
16.05.2024
2210-1201/000-053 - 2-conductor through terminal block, with push-button, 1...
WAGO
16.05.2024
2022-2239/999-953 - 2-conductor/2-pin, double-deck carrier terminal block, ...
WAGO
16.05.2024
2022-2227/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2217/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2238/999-953 - 2-conductor/2-pin, double-deck carrier terminal block, ...
WAGO
16.05.2024
2022-2232/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2247/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2231/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2204/999-953 - 1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block...
WAGO
16.05.2024
2022-2208/999-953 - 2-conductor/2-pin, double-deck carrier terminal block, ...
WAGO
16.05.2024
2022-2209/999-953 - 2-conductor/2-pin, double-deck carrier terminal block, ...
WAGO
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성