피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
857-634 - Solid-state timer relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output voltage range: 24 … 230 VAC, Limiting continuous current: 1 A, 2-wire connection, Multifunction/Multitime, Yellow status indicator, Module width: 6 mm
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 857
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie857/0857-0634_0999-0962.prj},{NB=857-634},{BESTNR=857-634},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=81.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=29.477},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 9.15 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-05},{ECLASS81=27-37-16-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-634},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-634}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
QUERSCHNITT1
Cross section
[mm²]
QUERSCHNITT2
Cross section
[AWG]
ABISOLIERLAENGE
Strip length
[mm]
HOEHE
Height
[mm]
BREITE
Width
[mm]
TIEFE
Depth
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[g]
BEMERKUNGEN
Comment
ⁿ/ₐ
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ⁿ/ₐ
ECLASS81
eCl@ss 8.1
ⁿ/ₐ
857-634
857-634
0.34 - 2.5
22 - 14
9 - 10
81.00
6.00
94.00
gray
29.477
DC 24 V / 9.15 mA
27-37-16-05
27-37-16-05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
857-727 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 115 V AC/DC, Out...
WAGO
14.07.2023
857-809 - Potentiometer signal conditioner, Current and voltage output sign...
WAGO
14.07.2023
857-810 - Temperature signal conditioner for thermocouples, Current and vol...
WAGO
14.07.2023
857-801 - Temperature signal conditioner for RTD sensors, Current and volta...
WAGO
14.07.2023
857-728 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 230 V AC/DC, Out...
WAGO
14.07.2023
857-642 - Timer relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 1 changeover c...
WAGO
14.07.2023
857-724 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output v...
WAGO
14.07.2023
857-819 - Voltage signal conditioner, Bipolar voltage input signal, Current...
WAGO
14.07.2023
857-811 - Temperature signal conditioner for thermocouples, Current and vol...
WAGO
14.07.2023
857-1430 - Optocoupler module, 2-port, Nominal input voltage: 24 VDC, Outpu...
WAGO
14.07.2023
857-1494 - Optocoupler module, 2-port, Nominal input voltage: 24 VDC, Outpu...
WAGO
14.07.2023
857-708 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 230 V AC/DC, Out...
WAGO
14.07.2023
859-708 - Module optocoupleur pour tensions de commutation moyennes à commu...
WAGO
16.05.2024
857-358/006-000 - Relay module, Nominal input voltage: 230 VAC, 1 changeove...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성