目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
高压系列弯型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305462081},{BZ=0305462081},{CTRL=2.000},{L1=87},{L2=56.0},{L3=76},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=37.000},{BOHRUNG=36.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FEO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396462000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第4部分
ⁿ/ₐ
BZ5
订货号第5部分
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
PB
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305352081
24-FEO-S16-6S1/2-M8
0305352081
0397862050
0396602000
0010752000
0004752100
S 16
1/2"
PB 400
48
29.5
39
24
30
14
56
47
25
18.3
40.5
18,66 x 3,53
0305362081
24-FEO-S16-6S3/4-M10
0305362081
0397872050
0396362000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
55
36.5
48
32
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305372081
24-FEO-S20-6S3/4-M10
0305372081
0397872050
0396372000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
57
35.5
48
32
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305382081
24-FEO-S25-6S3/4-M10
0305382081
0397872050
0396382000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
60
36.0
48
32
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305392081
24-FEO-S25-6S1-M12
0305392081
0397882050
0396392000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
65
41.0
60
41
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305402081
24-FEO-S30-6S1-M12
0305402081
0397882050
0396402000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
68
41.5
60
41
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305422081
24-FEO-S30-6S11/4-M14
0305422081
0397892050
0396422000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
71
44.5
68
46
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305442081
24-FEO-S38-6S11/4-M14
0305442081
0397892050
0396442000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
76
45.0
68
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305462081
24-FEO-S38-6S11/2-M16
0305462081
0397902050
0396462000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
87
56.0
76
50
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
0305352007
24-FEOC-S16-6S1/2-M8
0305352007
0397862050
0396602000
0010752000
0004752100
S 16
1/2"
PB 400
48
29.5
39
24
30
14
56
47
25
18.3
40.5
18,66 x 3,53
0305362007
24-FEOC-S16-6S3/4-M10
0305362007
0397872050
0396362000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
55
36.5
48
32
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305372007
24-FEOC-S20-6S3/4-M10
0305372007
0397872050
0396372000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
57
35.5
48
32
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305382007
24-FEOC-S25-6S3/4-M10
0305382007
0397872050
0396382000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
60
36.0
48
32
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305392007
24-FEOC-S25-6S1-M12
0305392007
0397882050
0396392000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
65
41.0
60
41
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305402007
24-FEOC-S30-6S1-M12
0305402007
0397882050
0396402000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
68
41.5
60
41
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305422007
24-FEOC-S30-6S11/4-M14
0305422007
0397892050
0396422000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
71
44.5
68
46
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305442007
24-FEOC-S38-6S11/4-M14
0305442007
0397892050
0396442000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
76
45.0
68
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305462007
24-FEOC-S38-6S11/2-M16
0305462007
0397902050
0396462000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
87
56.0
76
50
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
M EO - Nut EO 24° Cone end
Parker
31.05.2022
高压系列直线型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
高压系列弯型法兰套管(6000 psi),备件 - 带切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
高压系列的SAE半法兰(6000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
高压系列直线式法兰套管接头(6000 psi),备件 - 带切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
标准系列弯型SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
标准系列SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
FUS EO - SAE Flange clamps
Parker
31.05.2022
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
WFS EO - SAE 90° elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表