您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_rz_forme.prj},{NB=0177882007},{BZ=0177882007},{VK=24-SWSDS-L35-G11/4E},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{PN=PN 160},{GEWD2=G 1 1/4 A},{NDM=41.910},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=330},{PAGE=137},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=49.900},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0177802007
0177802007
24-SWSDS-L6-G1/8E
L 6
PN 315
G 1/8 A
36.5
24.5
14
14
8
20
0177812007
0177812007
24-SWSDS-L8-G1/4E
L 8
PN 315
G 1/4 A
43.5
29.5
19
17
12
50
0177822007
0177822007
24-SWSDS-L10-G1/4E
L 10
PN 315
G 1/4 A
42.5
27.5
19
19
12
50
1177032007
1177032007
24-SWSDS-L12-G1/4E
L 12
PN 315
G 1/4 A
50.5
33.5
19
22
12
50
0177832007
0177832007
24-SWSDS-L12-G3/8E
L 12
PN 315
G 3/8 A
51.0
34.0
22
22
12
80
1177012007
1177012007
24-SWSDS-L12-G1/2E
L 12
PN 315
G 1/2 A
51.5
34.5
27
22
14
100
0177842007
0177842007
24-SWSDS-L15-G1/2E
L 15
PN 315
G 1/2 A
53.0
32.0
27
27
14
100
0177852007
0177852007
24-SWSDS-L18-G1/2E
L 18
PN 315
G 1/2 A
55.0
31.5
27
32
14
100
0177742007
0177742007
24-SWSDS-L22-G1/2E
L 22
PN 160
G 1/2 A
60.0
32.5
27
36
14
100
0177862007
0177862007
24-SWSDS-L22-G3/4E
L 22
PN 160
G 3/4 A
60.0
32.5
32
36
16
180
0177872007
0177872007
24-SWSDS-L28-G1E
L 28
PN 160
G 1 A
65.5
35.0
41
41
18
230
0177882007
0177882007
24-SWSDS-L35-G11/4E
L 35
PN 160
G 1 1/4 A
77.0
42.5
50
50
20
330
0177892007
0177892007
24-SWSDS-L42-G11/2E
L 42
PN 160
G 1 1/2 A
86.5
46.5
55
60
22
500
0177902007
0177902007
24-SWSDS-S6-G1/4E
S 6
PN 630
G 1/4 A
43.0
27.0
19
17
12
60
0177912007
0177912007
24-SWSDS-S8-G1/4E
S 8
PN 630
G 1/4 A
46.5
29.5
19
19
12
60
0177922007
0177922007
24-SWSDS-S10-G3/8E
S 10
PN 630
G 3/8 A
49.5
32.0
22
22
12
90
0177932007
0177932007
24-SWSDS-S12-G3/8E
S 12
PN 630
G 3/8 A
55.5
34.0
22
24
12
90
0177792007
0177792007
24-SWSDS-S12-G1/2E
S 12
PN 630
G 1/2 A
56.0
34.5
27
24
14
150
0177942007
0177942007
24-SWSDS-S14-G1/2E
S 14
PN 630
G 1/2 A
58.5
36.5
27
27
14
150
0177952007
0177952007
24-SWSDS-S16-G1/2E
S 16
PN 400
G 1/2 A
61.5
37.0
27
30
14
150
0177962007
0177962007
24-SWSDS-S20-G3/4E
S 20
PN 400
G 3/4 A
69.5
43.0
32
36
16
200
0177972007
0177972007
24-SWSDS-S25-G1E
S 25
PN 400
G 1 A
78.0
48.0
41
46
18
250
0177982007
0177982007
24-SWSDS-S30-G11/4E
S 30
PN 400
G 1 1/4 A
86.5
51.0
50
50
20
500
0177992007
0177992007
24-SWSDS-S38-G11/2E
S 38
PN 315
G 1 1/2 A
101.0
60.0
55
60
22
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节L型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表