您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
普通管接头连接用的压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带螺帽的管接头和带压力计的管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/manometer_verschr_n.prj},{NB=0142102009},{BZ=0142102009},{VK=24-PGSC-L10-IG1/4B-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=38.0},{L2=8.5},{SW1=19},{SW3=19},{HDR=4.6},{I=14.5},{PAGE=179},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{D5=5.800},{DK=8.0},{BOHR3=5.500},{BL2=3.500},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
HDR
密封圈高度
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0142002081
0142002081
24-PGS-L6-IG1/4B
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052081
0142052081
24-PGS-L8-IG1/4B
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102081
0142102081
24-PGS-L10-IG1/4B
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152081
0142152081
24-PGS-L12-IG1/4B
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502081
0142502081
24-PGS-S6-IG1/2B
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562081
0142562081
24-PGS-S8-IG1/4B
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552081
0142552081
24-PGS-S8-IG1/2B
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
0142602081
0142602081
24-PGS-S10-IG1/2B
S 10
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
22
5.2
20.0
0142652081
0142652081
24-PGS-S12-IG1/2B
S 12
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
24
5.2
20.0
0142002007
0142002007
24-PGSC-L6-IG1/4B
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052007
0142052007
24-PGSC-L8-IG1/4B
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102007
0142102007
24-PGSC-L10-IG1/4B
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152007
0142152007
24-PGSC-L12-IG1/4B
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502007
0142502007
24-PGSC-S6-IG1/2B
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562007
0142562007
24-PGSC-S8-IG1/4B
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552007
0142552007
24-PGSC-S8-IG1/2B
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
0142602007
0142602007
24-PGSC-S10-IG1/2B
S 10
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
22
5.2
20.0
0142652007
0142652007
24-PGSC-S12-IG1/2B
S 12
-
PN 630
G 1/2
47.0
10.5
27
24
5.2
20.0
0142002009
0142002009
24-PGSC-L6-IG1/4B-ES4
L 6
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
14
4.6
14.5
0142052009
0142052009
24-PGSC-L8-IG1/4B-ES4
L 8
-
PN 315
G 1/4
37.0
7.5
19
17
4.6
14.5
0142102009
0142102009
24-PGSC-L10-IG1/4B-ES4
L 10
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
19
4.6
14.5
0142152009
0142152009
24-PGSC-L12-IG1/4B-ES4
L 12
-
PN 315
G 1/4
38.0
8.5
19
22
4.6
14.5
0142502009
0142502009
24-PGSC-S6-IG1/2B-ES4
S 6
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
17
5.2
20.0
0142562009
0142562009
24-PGSC-S8-IG1/4B-ES4
S 8
-
PN 630
G 1/4
39.0
9.5
19
19
4.6
14.5
0142552009
0142552009
24-PGSC-S8-IG1/2B-ES4
S 8
-
PN 630
G 1/2
46.0
11.0
27
19
5.2
20.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
预安装的插入式压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹,密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1标准W型孔相匹配
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
L系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
11.04.2023
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
S系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 公制精密螺纹
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
SDS Gewindereduzierung - SDS Gewindereduzierung
VOSS
24.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表