피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
Dismantling Joint - one side threaded anchor PN 16
VAG
Accessories
Dismantling Joint
rigid
one side threaded anchor
Powered by
CAD모델 선택
{vag/zubehor/ausbaustuck/feststellbar/eins_gewanker/pn_16_asmtab.prj},{NB=VAG Ausbaustuck feststellbar - einseitig Gewindeanker_DN350-PN16-425(400)},{PN=16},{DN=350},{LODLEVEL=400},{TXT01=Ausbaustück feststellbar - einseitig Gewindeanker},{D=520},{DK=470},{D2=26},{N=16},{B=28},{B1=27},{LV=380},{M=24},{L1=425},{L2=400},{L3=450},{LX=425},{L4=225.000},{DDL=429.000},{VD=4.000},{DH=370.000},{DG=356.000},{B2=27.000},{R=7.000},{MH=26.000},{NMV=16.000},{GU=5.000},{W=21.500},{SW=36.000},{D2X=33.300},{DW=44.000},{DA=25.000},{X=30},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Pressure level
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter of flange
[mm]
DK
Pitch circle diameter of flange
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
N
Total number of holes
[mm]
B
Flange width
[mm]
B1
Standard flange
[mm]
LV
Length tension
[mm]
M
Thread size
[mm]
L1
delivery length (center position)
[mm]
L2
Min. length
[mm]
L3
Max. length
[mm]
Ausbaustuck feststellbar ...
16
40
Dismantling Joint - one s...
DN40 PN16
150
110
18
4
20
19
260
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
50
Dismantling Joint - one s...
DN50 PN16
165
125
18
4
20
19
280
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
65
Dismantling Joint - one s...
DN65 PN16
185
145
18
4
20
19
280
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
80
Dismantling Joint - one s...
DN80 PN16
200
160
18
8
20
19
280
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
100
Dismantling Joint - one s...
DN100 PN16
220
180
18
8
20
19
280
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
125
Dismantling Joint - one s...
DN125 PN16
250
210
18
8
20
19
280
16
300
275
325
Ausbaustuck feststellbar ...
16
150
Dismantling Joint - one s...
DN150 PN16
285
240
22
8
20
19
310
20
350
325
375
Ausbaustuck feststellbar ...
16
175
Dismantling Joint - one s...
DN175 PN16
315
270
22
8
21
20
320
20
350
325
375
Ausbaustuck feststellbar ...
16
200
Dismantling Joint - one s...
DN200 PN16
340
295
22
12
21
20
320
20
350
325
375
Ausbaustuck feststellbar ...
16
250
Dismantling Joint - one s...
DN250 PN16
405
355
26
12
23
22
350
24
375
350
400
Ausbaustuck feststellbar ...
16
300
Dismantling Joint - one s...
DN300 PN16
460
410
26
12
26
25
350
24
375
350
400
Ausbaustuck feststellbar ...
16
350
Dismantling Joint - one s...
DN350 PN16
520
470
26
16
28
27
380
24
425
400
450
Ausbaustuck feststellbar ...
16
400
Dismantling Joint - one s...
DN400 PN16
580
525
30
16
29
28
380
27
425
400
450
Ausbaustuck feststellbar ...
16
450
Dismantling Joint - one s...
DN450 PN16
640
585
30
20
31
30
390
27
425
400
450
Ausbaustuck feststellbar ...
16
500
Dismantling Joint - one s...
DN500 PN16
715
650
33
20
33
32
410
30
450
425
475
Ausbaustuck feststellbar ...
16
600
Dismantling Joint - one s...
DN600 PN16
840
770
36
20
37
36
430
33
475
450
500
Ausbaustuck feststellbar ...
16
700
Dismantling Joint - one s...
DN700 PN16
910
840
36
24
41
40
440
33
475
450
500
Ausbaustuck feststellbar ...
16
800
Dismantling Joint - one s...
DN800 PN16
1025
950
39
24
44
43
480
36
525
500
550
Ausbaustuck feststellbar ...
16
900
Dismantling Joint - one s...
DN900 PN16
1125
1050
39
28
48
47
490
36
525
500
550
Ausbaustuck feststellbar ...
16
1000
Dismantling Joint - one s...
DN1000 PN16
1255
1170
42
28
51
50
520
39
550
525
575
Ausbaustuck feststellbar ...
16
1100
Dismantling Joint - one s...
DN1100 PN16
1355
1270
42
32
55
54
540
39
575
550
600
Ausbaustuck feststellbar ...
16
1200
Dismantling Joint - one s...
DN1200 PN16
1485
1390
48
32
58
57
575
45
600
575
625
Ausbaustuck feststellbar ...
16
1300
Dismantling Joint - one s...
DN1300 PN16
1585
1490
48
32
59
58
585
45
625
600
650
Ausbaustuck feststellbar ...
16
1400
Dismantling Joint - one s...
DN1400 PN16
1685
1590
48
36
61
60
585
45
625
600
650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성