피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
스트레이트 타입(스냅링 부착)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
RE 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/re_series/re_flange_type_asmtab.prj},{NB=PL020X039RE-SS},{CNSORDERNO=PL020X039RE-SS},{X2=3},{ALPHA1=90.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{X1=2.5},{SD=20},{D=39},{LL=13.5},{L2=19.5},{L=23.5},{LT=28.5},{D1=43.2},{MTNM=141.00},{MTKGFM=14.40},{PAXKN=13.30},{PAXKGF=1360},{PMPA=116},{PKGF=11.8},{P1MPA=59},{P1KGF=6.1},{LBQ=6},{LBS=M5x20},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=20},{MANM=5.3},{MAKGF=0.540},{MASS=0.15},{A5=29.50},{PPATH=assemblies/flange_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
L2
치수 L2
[mm]
L
치수 L
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL005X018RE-SS
PL005X018RE-SS
5
18
8.0
11.0
13.5
16.5
20.0
5.01
0.51
1.89
193
111
11.3
31
3.1
3
M3x10
0.9
0.092
0.02
PL006X019RE-SS
PL006X019RE-SS
6
19
8.0
11.0
13.5
16.5
21.5
6.02
0.61
1.89
193
92
9.4
29
3.0
3
M3x10
0.9
0.092
0.02
PL008X021RE-SS
PL008X021RE-SS
8
21
8.0
11.0
13.5
16.5
23.5
10.70
1.10
2.52
258
92
9.4
35
3.6
4
M3x10
0.9
0.092
0.03
PL010X026RE-SS
PL010X026RE-SS
10
26
10.0
14.0
16.5
20.5
28.7
23.80
2.40
4.49
458
105
10.7
40
4.1
4
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL011X027RE-SS
PL011X027RE-SS
11
27
10.0
14.5
17.0
21.0
29.7
26.10
2.70
4.49
458
96
9.7
39
4.0
4
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL012X028RE-SS
PL012X028RE-SS
12
28
10.0
15.0
17.5
21.5
30.7
35.60
3.60
5.61
573
109
11.2
47
4.8
5
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL014X030RE-SS
PL014X030RE-SS
14
30
11.0
15.5
18.5
22.5
33.1
49.90
5.10
6.73
687
102
10.4
48
4.9
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL015X031RE-SS
PL015X031RE-SS
15
31
11.0
15.5
18.5
22.5
34.1
53.50
5.50
6.73
687
96
9.7
46
4.7
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL016X032RE-SS
PL016X032RE-SS
16
32
11.0
15.5
18.5
22.5
35.1
57.00
5.80
6.73
687
90
9.1
45
4.6
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL017X033RE-SS
PL017X033RE-SS
17
33
12.0
16.5
19.5
23.5
36.6
60.60
6.20
6.73
687
77
7.9
40
4.1
6
M4x14
2.2
0.220
0.09
PL018X034RE-SS
PL018X034RE-SS
18
34
12.0
16.5
19.5
23.5
37.6
64.20
6.50
6.73
687
73
7.4
39
3.9
6
M4x14
2.2
0.220
0.10
PL019X035RE-SS
PL019X035RE-SS
19
35
12.0
16.5
20.0
24.0
38.5
90.30
9.20
8.98
916
92
9.4
50
5.1
8
M4x14
2.2
0.220
0.11
PL020X039RE-SS
PL020X039RE-SS
20
39
13.5
19.5
23.5
28.5
43.2
141.00
14.40
13.30
1360
116
11.8
59
6.1
6
M5x20
5.3
0.540
0.15
PL022X041RE-SS
PL022X041RE-SS
22
41
13.5
19.5
23.5
28.5
45.0
156.00
15.90
13.30
1360
105
10.7
56
5.8
6
M5x20
5.3
0.540
0.16
PL024X043RE-SS
PL024X043RE-SS
24
43
15.0
22.0
26.0
31.0
47.5
226.00
23.10
17.80
1820
116
11.8
65
6.6
8
M5x20
5.3
0.540
0.19
PL025X044RE-SS
PL025X044RE-SS
25
44
15.0
22.0
26.0
31.0
48.5
236.00
24.10
17.80
1820
111
11.3
63
6.4
8
M5x20
5.3
0.540
0.20
PL028X049RE-SS
PL028X049RE-SS
28
49
16.5
23.5
28.5
33.5
53.8
330.00
33.70
22.20
2270
113
11.5
64
6.6
10
M5x20
5.3
0.540
0.27
PL030X050RE-SS
PL030X050RE-SS
30
50
16.5
23.5
28.5
33.5
54.8
354.00
36.10
22.20
2270
105
10.7
63
6.4
10
M5x20
5.3
0.540
0.26
PL032X052RE-SS
PL032X052RE-SS
32
52
17.0
24.0
29.0
34.0
56.7
377.00
38.50
22.20
2270
96
9.8
59
6.0
10
M5x20
5.3
0.540
0.28
PL035X058RE-SS
PL035X058RE-SS
35
58
17.0
25.5
30.5
35.5
63.0
495.00
50.50
26.80
2730
105
10.7
63
6.5
12
M5x20
5.3
0.540
0.38
PL038X060RE-SS
PL038X060RE-SS
38
60
18.0
26.5
31.5
37.5
65.0
635.00
64.80
31.60
3220
108
11.0
68
7.0
10
M6x25
9.0
0.920
0.39
PL040X063RE-SS
PL040X063RE-SS
40
63
18.0
26.5
31.5
37.5
68.5
668.00
68.20
31.60
3220
103
10.5
65
6.6
10
M6x25
9.0
0.920
0.43
PL042X066RE-SS
PL042X066RE-SS
42
66
19.0
28.5
34.0
40.0
71.3
842.00
85.90
37.80
3860
111
11.3
71
7.2
12
M6x25
9.0
0.920
0.50
PL045X068RE-SS
PL045X068RE-SS
45
68
19.0
28.5
34.0
40.0
73.7
902.00
92.10
37.80
3860
104
10.6
69
7.0
12
M6x25
9.0
0.920
0.50
PL048X072RE-SS
PL048X072RE-SS
48
72
19.0
28.5
34.0
40.0
78.3
962.00
98.20
37.80
3860
97
9.9
65
6.6
12
M6x25
9.0
0.920
0.57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
표준사양 (TF)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
스트레이트 타입(스냅링 없음)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Carburized & Hardened Miter Gears (MM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
P5M15
Tsubakimoto Chain Co.
18.12.2020
표준사양 (KE)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
AE 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
표준
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
무전해 니켈도금 사양 (KE-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKA45H36
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKR15H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
L Series
Tsubakimoto Chain Co.
24.11.2016
Cam Follower with a Hexagon Socket Model CF-A
THK
23.05.2024
ADN 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성