Zurcon® Scraper DA 22 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper DA 22
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/da22-rsw/da_22_ass_tab.prj},{NB=WD2200500-Z201 (0)},{PARTNO=WD2200500},{DN=50.0},{D3=58.0},{L3=5.0},{D4=53.0},{NUT=0},{MC=Zurcon® Z201 92 Shore A},{PRN=-},{PPATH=da_22_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WD2200050-Z201
WD2200050
5.0
10.0
3.5
7.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200080-Z201
WD2200080
8.0
13.0
3.5
10.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200100-Z201
WD2200100
10.0
16.0
4.0
12.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200120-Z201
WD2200120
12.0
18.0
4.0
14.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210120-Z201
WD2210120
12.0
18.6
3.8
15.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200140-Z201
WD2200140
14.0
20.0
4.0
16.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210140-Z201
WD2210140
14.0
20.6
3.8
17.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200160-Z201
WD2200160
16.0
22.0
4.0
18.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200180-Z201
WD2200180
18.0
24.0
4.0
20.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210180-Z201
WD2210180
18.0
24.6
3.8
21.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200200-Z201
WD2200200
20.0
26.0
4.0
22.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210200-Z201
WD2210200
20.0
28.6
5.3
23.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200220-Z201
WD2200220
22.0
28.0
4.0
24.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210220-Z201
WD2210220
22.0
30.6
5.3
25.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210240-Z201
WD2210240
24.0
32.6
5.3
27.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200250-Z201
WD2200250
25.0
31.0
4.0
27.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210250-Z201
WD2210250
25.0
33.6
5.3
28.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200280-Z201
WD2200280
28.0
36.0
5.0
31.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210280-Z201
WD2210280
28.0
36.6
5.3
31.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200300-Z201
WD2200300
30.0
38.0
5.0
33.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210300-Z201
WD2210300
30.0
38.6
5.3
33.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200320-Z201
WD2200320
32.0
40.0
5.0
35.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210320-Z201
WD2210320
32.0
40.6
5.3
35.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200350-Z201
WD2200350
35.0
43.0
5.0
38.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210350-Z201
WD2210350
35.0
43.6
5.3
38.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성