REP Series - PRECISION PLANETARY GEARBOXES
Tramec
Planetary gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/planetary_gearboxes/rep_asmtab.prj},{NB=REP_100_1C_3_AU19_FLT_AE9_P01_B5},{GB=REP},{SIZE=100},{RTO=3 - 216},{TQ=Up to 120},{BKL=4' - 8'},{ST=1},{CA=C},{RAP=3},{OS=19},{OF=T},{IS=9.000},{PDFIFL=Clicca qui per vedere le misure delle flange entrata},{IFL=P01},{MP=B5},{IFLX='P01','P02','P03','P04','P05','P06','P07','P08','P09','P10','P11','P12','P14','P15','P16','P17','P18','P19','P20','P21','P22','P23','P24','P26','P27','P28','P29','P30','P31','P32','P33','P34','P36','P37','P38','P39','P40','P42','P44','P46','P47'},{PPATH=rep_asmtpl.prj},{LPA=< 70},{LH=20000},{FR2=2100},{FA2=1050},{RT=11},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GB
Gearbox
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RTO
Ratio
[i]
TQ
Torque range
[Nm]
BKL
Backlash
[α max]
CA
Coaxial
ⁿ/ₐ
N1N
Nominal input speed
[min-1]
N1M
Maximum input speed
[min-1]
T2N
Rated intermittent output torque (T2N)
[Nm]
T2A
Maximum acceleration output torque (T2A)
[Nm]
T2S
Maximum emergency output torque (T2s)
[Nm]
J
Moment of inertia (J)
[kg cm^2]
LPA
Noise level dB(A) at 3000 min-1 (LpA)
[dB(A)]
RD
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
LH
Bearing Life (Lh)
[H]
FR2
Output radial load (FR2)
[[N] at 300min^-1]
FA2
Output axial load (FA2)
[[N] at 300min^-1]
RT
Torsional stiffness (Rt)
[Nm / arcmin]
AMAX
Maximum backlash (α max)
[arcmin]
WEIGHT
Weight
[kg]
REP_75_1C_3_AU12_FLT_AE6_...
REP_75_1C_3_AU12_FLT_AE6_...
REP
75
3 - 216
Up to 55
4' - 8'
C
4000
6000
35
55
110
0.19
< 70
0.96
20000
1400
700
4
4
1
REP_100_1C_3_AU19_FLT_AE9...
REP_100_1C_3_AU19_FLT_AE9...
REP
100
3 - 216
Up to 120
4' - 8'
C
4000
6000
90
145
290
0.47
< 70
0.96
20000
2100
1050
11
4
3
REP_125_1C_3_AU25_FLT_AE1...
REP_125_1C_3_AU25_FLT_AE1...
REP
125
3 - 343
Up to 280
4' - 8'
C
3000
5000
220
350
700
1.91
< 70
0.96
20000
3700
1850
32
4
7
REP_150_1C_3_AU38_FLT_AE1...
REP_150_1C_3_AU38_FLT_AE1...
REP
150
3 - 343
Up to 600
4' - 8'
C
3000
5000
430
700
1400
6.58
< 70
0.96
20000
6600
3300
60
4
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성