피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
TDM - Shork Absorber / Non-Adjustable
TPC Global
Actuator
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/shock_absorber/tdm.prj},{NB=TDM6450-},{IDNR=},{MODEL=6450},{MST=M64x2.0Px50},{OP=},{ST=50},{A=239.0},{B=135.5},{E=303.0},{CMIN=25.0},{CMAX=110.5},{DMIN=117.5},{DMAX=160.25},{D1=44.500},{D2=63.000},{L1=4.000},{L2=49.0},{SHD=20.000},{D3=58.000},{D4=58.000},{L3=19.000},{L4=34.500},{S1=4.300},{S2=3.200},{ED=22.000},{PX=2.000},{MX=64.000},{UCD=62.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MST
[mm]
ST
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SHD
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ED
[mm]
PX
[mm]
MX
[mm]
UCD
[mm]
TDM4525-
4525
M45x1.5Px25
25
159.5
93.0
206.0
25.0
68.0
79.5
100.50
26.000
41.500
7.000
19.0
14.000
38.000
39.000
12.000
23.500
3.200
2.300
19.400
1.500
45.000
42.000
TDM4550-
4550
M45x1.5Px50
50
220.5
129.0
267.0
25.0
104.0
104.0
143.50
26.000
41.500
7.000
19.0
14.000
38.000
39.000
12.000
23.500
3.200
2.300
19.400
1.500
45.000
42.000
TDM4575-
4575
M45x1.5Px75
75
292.5
168.5
339.0
25.0
143.5
129.0
170.75
26.000
41.500
7.000
19.0
14.000
38.000
39.000
12.000
23.500
3.200
2.300
19.400
1.500
45.000
42.000
TDM6450-
6450
M64x2.0Px50
50
239.0
135.5
303.0
25.0
110.5
117.5
160.25
44.500
63.000
4.000
49.0
20.000
58.000
58.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
64.000
62.000
TDM64100-
64100
M64x2.0Px100
100
375.0
214.5
439.0
25.0
189.5
174.5
256.75
44.500
63.000
4.000
49.0
20.000
58.000
58.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
64.000
62.000
TDM64150-
64150
M64x2.0Px150
150
518.5
294.5
0.0
25.0
269.5
238.0
360.25
44.500
63.000
4.000
49.0
20.000
58.000
58.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
64.000
62.000
TDM8550-
8550
M85x2.0Px50
50
251.0
145.5
312.0
25.0
114.0
120.5
162.50
61.500
82.000
6.000
33.0
25.000
75.000
75.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
85.000
80.000
TDM85100-
85100
M85x2.0Px100
100
384.5
217.0
447.0
25.0
187.0
182.5
261.00
61.500
82.000
6.000
33.0
25.000
75.000
75.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
85.000
80.000
TDM85150-
85150
M85x2.0Px150
150
513.5
292.0
0.0
25.0
262.0
236.5
352.20
61.500
82.000
6.000
33.0
25.000
75.000
75.000
19.000
34.500
4.300
3.200
22.000
2.000
85.000
80.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lock Collar - TDM Accessory
TPC Global
01.11.2018
TDS - Shork Absorber / Non-Adjustable
TPC Global
03.02.2023
TDA - Shork Absorber / Adjustable
TPC Global
03.02.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성