피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
EQPIII-840 TEFC
Toshiba
Low Voltage General Purpose
XT - 'Performance Driven'
TEFC Footed
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/low_voltage_gp/xt/tefc_footed/eqpiii_840_asmtab.prj},{NB=B0408FLF3BMHD-F1-Bottom},{HP=40},{RP=8},{FR=2},{VG=460},{FQ=60},{EC=Totally Enclosed Fan Cooled},{IC=F},{SM=F},{BT=3},{IU=M},{OM=HD},{MP=F1},{LO=Bottom},{MD=Select for Motor Data},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840},{HELP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
HP
Horse Power
ⁿ/ₐ
ND
NEMA Designs
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
FQ
Frequency
[Hz]
EC
Enclosure
ⁿ/ₐ
SF
Service Factor
ⁿ/ₐ
IC
Insulation Class
ⁿ/ₐ
B3/48FLF1BMHD
B3/48FLF1BMHD
0.75
B
145T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0018FLF1BMHD
B0018FLF1BMHD
1
B
182T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
BY158FLF1BMHD
BY158FLF1BMHD
1.5
B
184T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0028FLF1BMHD
B0028FLF1BMHD
2
B
213T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0038FLF3BMHD
B0038FLF3BMHD
3
B
215T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0058FLF3BMHD
B0058FLF3BMHD
5
B
254T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
BY758FLF3BMHD
BY758FLF3BMHD
7.5
B
256T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0108FLF3BMHD
B0108FLF3BMHD
10
B
284T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0158FLF3BMHD
B0158FLF3BMHD
15
B
286T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0208FLF3BMHD
B0208FLF3BMHD
20
B
324T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0258FLF3BMHD
B0258FLF3BMHD
25
B
326T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0308FLF3BMHD
B0308FLF3BMHD
30
B
364T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0408FLF3BMHD
B0408FLF3BMHD
40
B
365T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0508FLF3BMHD
B0508FLF3BMHD
50
B
404T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0608FLF3BSHD
B0608FLF3BSHD
60
B
405T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B0758FLF4BSHD
B0758FLF4BSHD
75
B
444T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B1008FLF4BSHD
B1008FLF4BSHD
100
B
445T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B1258FLF4BSHD
B1258FLF4BSHD
125
B
447T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B1508FLF4BSHD
B1508FLF4BSHD
150
B
505UZ
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B2008FLF4BSHD
B2008FLF4BSHD
200
B
5010UZ
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
B2508FLF4BMHDL
B2508FLF4BMHDL
250
B
N449T
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
F3008FLF4BMHD
F3008FLF4BMHD
300
F
5810UZ
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
F3508FLF4BMHD
F3508FLF4BMHD
350
F
5810US
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
F4008FLF4BMHD
F4008FLF4BMHD
400
F
5810US
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
F4506FLF4BMHD
F4506FLF4BMHD
450
F
5810US
60
Totally Enclosed Fan Cool...
1.15
F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EQPIII C-FACE
Toshiba
16.05.2013
EQPIII TEFC
Toshiba
16.05.2013
EQPIII-841 TEFC
Toshiba
16.05.2013
Vector Ready EQPIII
Toshiba
16.05.2013
EQPIII ODP
Toshiba
16.05.2013
EQP Global 840
Toshiba
16.05.2013
Series 46 - 6" Straight Section
Eaton B-Line
17.10.2023
EPACT C-FACE
Toshiba
16.05.2013
HB 63...160S - Asynchronous three-phase motor
Rossi
27.02.2024
AC Induction Motor with Brake - Flange Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
Sleevoil RTL Pillow Blocks 3 7/16 thru 12 Inch Bore - SLEEVOIL Bearings
Baldor Reliance
09.11.2021
Explosion Proof
Toshiba
16.05.2013
EPACT TEXP
Toshiba
29.07.2013
EQP Global 841
Toshiba
16.05.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성