SDA-V - Caged ball / High speed / Various lead / Compact
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw ISO 3408 compliant
Preload/No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning_iso3408/preload_nopreload/rev2_sda_v_asmtab.prj},{NB=SDA3820V-5G0+130LC0(0G000)},{LEAD=10},{SDSP=25.75},{SDSC=22.1},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.6},{COSA=12.6},{K=170},{D=63},{D1=93},{H=14},{B2=20.0},{PCD=78},{SD1=9.0},{T=70},{NDMAA=8.000},{EL=3471},{QWL=33.0},{QWD=39.0},{AL=171.4},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{SD=38},{C0=2000},{C1=2100},{C2=2550},{C3=2950},{C5=3250},{C7=3650},{C0G1=1300},{C5G1=1000},{C0G2=2000},{C5G2=1500},{C7G2=1500},{CP1=2100},{CP3=2950},{CP5=3250},{GTCP3=1000},{GTCP5=800},{GTCT3=1000},{GTCT5=800},{X=MIN},{M1=MIN},{L1X=MIN},{L10=112.000},{QZ=},{TS=},{FS=},{SS=},{OLS=130},{AXC=G0},{ACC=C0},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
ⁿ/ₐ
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
SDA1405V-4G0+39LC0
SDA1405V-4
0.0
29.000
0.000
0.000
29.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA1505V-3G0+34LC0
SDA1505V-3
0.0
24.000
0.000
0.000
24.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA1510V-3G0+57LC0
SDA1510V-3
0.0
37.000
0.000
0.000
37.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA1520V-4G0+65LC0
SDA1520V-4
0.0
45.000
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA1530V-4G0+84LC0
SDA1530V-4
0.0
64.000
0.000
0.000
64.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA1605V-3G0+34LC0
SDA1605V-3
0.0
24.000
0.000
0.000
24.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA1610V-3G0+58LC0
SDA1610V-3
0.0
38.000
0.000
0.000
38.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA1616V-3G0+75LC0
SDA1616V-3
0.0
55.000
0.000
0.000
55.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2004V-4G0+36LC0
SDA2004V-4
0.0
26.000
0.000
0.000
26.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA2005V-3G0+35LC0
SDA2005V-3
0.0
25.000
0.000
0.000
25.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA2006V-4G0+46LC0
SDA2006V-4
0.0
34.000
0.000
0.000
34.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA2010V-3G0+59LC0
SDA2010V-3
0.0
39.000
0.000
0.000
39.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2010V-6G0+59LC0
SDA2010V-6
0.0
39.000
0.000
0.000
39.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2020V-3G0+86LC0
SDA2020V-3
0.0
66.000
0.000
0.000
66.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2020V-6G0+86LC0
SDA2020V-6
0.0
66.000
0.000
0.000
66.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2030V-2G0+85LC0
SDA2030V-2
0.0
65.000
0.000
0.000
65.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2040V-2G0+103LC0
SDA2040V-2
0.0
83.000
0.000
0.000
83.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2060V-2G0+82LC0
SDA2060V-2
0.0
62.000
0.000
0.000
62.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2505V-3G0+35LC0
SDA2505V-3
0.0
25.000
0.000
0.000
25.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDA2510V-3G0+59LC0
SDA2510V-3
0.0
39.000
0.000
0.000
39.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2520V-3G0+86LC0
SDA2520V-3
0.0
66.000
0.000
0.000
66.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2525V-3G0+100LC0
SDA2525V-3
0.0
80.000
0.000
0.000
80.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2530V-2G0+84LC0
SDA2530V-2
0.0
64.000
0.000
0.000
64.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2530V-4G0+84LC0
SDA2530V-4
0.0
64.000
0.000
0.000
64.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDA2550V-2G0+121LC0
SDA2550V-2
0.0
101.000
0.000
0.000
101.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성