카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ep/64_srp_ep_asmtab.prj},{NB=647824},{BR=1},{COD=647824},{D=150},{F=60},{H=200},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=MIN},{LC=850},{LC1=680},{DD=20},{L1=80},{COD1=647824},{COD2=648824},{COD3=MIN},{L=60},{VER=6},{PPATH=64_ep_asmtpl.prj},{W=5.44},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
647852
647852
100
38
140
100x85
80x60
9
46
350
300
2.15
647853
647853
125
38
164
100x85
80x60
9
48
350
300
2.64
647863
647863
125
50
188
135x110
105x80
11
70
550
440
4.61
647854
647854
150
50
200
135x110
105x80
11
70
700
560
5.04
647824
647824
150
60
200
135x110
105x80
11
70
850
680
5.44
647864
647864
160
50
205
135x110
105x80
11
70
750
600
5.16
647855
647855
180
50
228
135x110
105x80
11
70
900
720
5.60
647856
647856
200
50
250
135x110
105x80
11
70
1000
800
6.35
647866
647866
200
80
275
175x140
140x105
14
66
1600
1300
12.30
647857
647857
250
60
300
175x140
140x105
14
66
1500
1200
13.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성