피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Rotary Switches
TE Connectivity
Relays Contactors and Switches
Switches_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/relays_contactors_and_switches/switches_new/rotary_switches.prj},{NB=1-1825013-6},{PN=1-1825013-6},{NUMBEROFPOSITIONS=16},{NUMBEROFSWITCHES=16},{VOLTAGERATINGVAC=20},{VOLTAGERATINGVDC=20},{SHA256=B7ZycVFYXIo7O99q5M4ro6YEfFJwwrVZy1N6q/NCnLc=},{INAME=12d18250132d6},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=ttp://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1-1825013-6.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
ILLUMINATED
Illuminated
ⁿ/ₐ
ACTUATORSTYLE
Actuator Style
ⁿ/ₐ
SWITCHSTYLE
Switch Style
ⁿ/ₐ
SWITCHTYPE
Switch Type
ⁿ/ₐ
SEALED
Sealed
ⁿ/ₐ
CODETYPE
Code Type
ⁿ/ₐ
ANGLEOFTHROW
Angle of Throw
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
REMOVABLETAPESEAL
Removable Tape Seal
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFSWITCHES
Number of Switches
ⁿ/ₐ
VOLTAGERATINGVAC
Voltage Rating
[VAC]
VOLTAGERATINGVDC
Voltage Rating
[VDC]
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
ⁿ/ₐ
SOLDERTAILCONTACTPLATING
Solder Tail Contact Plating
ⁿ/ₐ
MOUNTINGTYPE
Mounting Type
ⁿ/ₐ
MOUNTINGANGLE
Mounting Angle
ⁿ/ₐ
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
ⁿ/ₐ
OILTIGHT
Oil-Tight
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias #
ⁿ/ₐ
TERMINATIONSTYLE
Termination Style
ⁿ/ₐ
CENTERLINE
Centerline
ⁿ/ₐ
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
ACTUATORCOLOR
Actuator Color
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGA
Contact Current Rating
[A]
1-1825013-6
1-1825013-6
1-1825013-6
MRD16CSTR04=7MM ROT DIP, ...
No
Flush
Rotary
Rotary DIP
Yes
Hexadecimal Complement
N/A
Switch
N/A
16
16
20
20
Gold
Copper Alloy
Gold over Nickel
Surface Mount
Right Angle
Thermoplastic
No
N/A
MRD16CSTR04
Outside L
2.54 mm [ .1 in ]
UL 94V-0
Reel
White
.001
1825007-8
1825007-8
1825007-8
DRD10SE04=ROT DIP,10P,SMT
No
Flush
Rotary
Rotary DIP
Yes
BC Decimal
N/A
Switch
Without
10
10
20
20
Gold Flash
Copper Alloy
Gold Flash over Nickel
Surface Mount
Vertical
Thermoplastic
No
N/A
DRD10SE04
Outside L
2.54 mm [ .1 in ]
UL 94V-0
Box & Tube, Tube
N/A
N/A
1825537-3
1825537-3
1825537-3
MRJE3404
No
Long Thin Knob
Rotary
Rotary
No
3 Poles
15
Switch
Without
4
4
20
20
Gold
Brass
Gold over Nickel
Printed Circuit Board
Straight
Epoxy
No
Fixed
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
440T Rotary Switch - 440T Rotary Switch
Rockwell Automation
08.08.2023
IS2 - Pre assembled cabinets with glazed door
ABB Low Voltage & Systems
24.05.2024
Circuit Breakers
TE Connectivity
03.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성