피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DTS20W13-98PN [V001]
TE Connectivity
Connectors
Circular Connectors_new
Standard Circular Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/circular_connectors_new/standard_circular_connectors/ydts20w13_98pnv001.prj},{NB=YDTS20W13-98PNV001},{PN=YDTS20W13-98PNV001},{SHELLSIZE=13},{NUMBEROFPOSITIONS=10},{NUMBEROFPOWERPOSITIONS=0},{NUMBEROFSIGNALPOSITIONS=10},{SHA256=LyyfFvAhwIGYQE9PYw525h7fYn6qIjwr3Wsg6V8lE3o=},{INAME=YDTS20W132d98PNV001},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
MILSPEC
Mil-Spec
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
SHELLSIZE
Shell Size
ⁿ/ₐ
SHIELDED
Shielded
ⁿ/ₐ
CONNECTORSTYLE
Connector Style
ⁿ/ₐ
SHELLTYPE
Shell Type
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOWERPOSITIONS
Number of Power Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFSIGNALPOSITIONS
Number of Signal Positions
ⁿ/ₐ
PRELOADED
Preloaded
ⁿ/ₐ
SHELLPLATINGMATERIAL
Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
SHELLMATERIAL
Shell Material
ⁿ/ₐ
INSULATIONMATERIAL
Insulation Material
ⁿ/ₐ
HERMETICALLYSEALED
Hermetically Sealed
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
REVERSEGENDER
Reverse Gender
ⁿ/ₐ
CONTACTLAYOUTARRANGEMENT
Contact Layout Arrangement
ⁿ/ₐ
CONTACTTYPE
Contact Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
POLARIZATIONCODE
Polarization Code
ⁿ/ₐ
MATINGALIGNMENTTYPE
Mating Alignment Type
ⁿ/ₐ
MATINGRETENTION
Mating Retention
ⁿ/ₐ
ALIGNMENTKEYED
Alignment Keyed
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
WIRESIZEMM2
Wire Size
[mm2]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
YDTS20W13-98PNV001
YDTS20W13-98PNV001
YDTS20W13-98PNV001
RECP ASSY
D3899920WC98PN
Connector
Cable-to-Panel
Yes
Wire & Cable
13
Yes
Receptacle
Square Flange Receptacle
10
0
10
No
Cadmium, O.D.
Aluminum 6061-T6
Hard DielectricSilicone
No
7.5
No
13 - 98
Pin
Panel
N
Keyed
With
Clocking
24 - 20
.2 - .52
-65 - 200 C [ -85 - 392 F...
Signal
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DTS26W13-98SN [V001]
TE Connectivity
09.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성