피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
OSP-P ZYL - Duplex and Multiplex Connection
TAIYO
Rodless pneumatic drive
Duplex-Multiplex Connection
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/pneuantrieb/duplex/duplex_asm.prj},{NB=HO-20167 Duplex-OSP-P3200000-00000 (DL=front-side, DR=front-side; POS = 0) Baugruppe 0 0 0},{D=32},{MAXSTROKE=6000},{A=125.000},{B=25.500},{C=52.000},{DB=11.450},{E=36.000},{G=6.000},{H=15.000},{I=11.500},{J=152.000},{K=28.500},{M=38.000},{O=59.000},{S=36.000},{V=27.000},{X=90.000},{Y=6.000},{BW=20.500},{BX=2.500},{BY=44.000},{CF=66.500},{EN=5.500},{FB=52.000},{FH=51.700},{ZZ=10.000},{FN=15.200},{SW=5.000},{SW2=5.000},{KK1=16.000},{KK2=17.200},{KK3=2.300},{SK=10.000},{VN=5.000},{ZR1=23.200},{ZR2=10.400},{ZR3=2.500},{ZR4=1.700},{ZR5=19.000},{ZR6=16.400},{VERSION=0},{STROKE=0},{POS=0},{PISTON=0},{LA=0},{SEALS=0},{GREASE=0},{SCREWS=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT3=0},{DL=0},{DR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D
Piston Diameter
[mm]
MAXSTROKE
Maximum stroke length
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
CF
[mm]
S1
[mm]
X1
[mm]
V1
[mm]
S2
[mm]
CF1
[mm]
M1
[mm]
S3
[mm]
PO-20035 Duplex-OSP-P2500...
25
6000
100.000
117.000
31.000
52.500
85.000
100.000
70.000
52.000
62.500
41.000
93.000
PO-20167 Duplex-OSP-P3200...
32
6000
125.000
152.000
38.000
66.500
100.000
130.000
80.000
64.000
78.500
50.000
116.000
PO-20036 Duplex-OSP-P4000...
40
6000
150.000
152.000
44.000
78.500
110.000
130.000
90.000
74.000
90.500
56.000
143.000
PO-20168 Duplex-OSP-P5000...
50
6000
175.000
200.000
49.000
92.500
124.000
180.000
100.000
88.000
104.000
61.000
175.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
Parker Pneumatic Division
14.06.2023
11_22-MXP - Air Slide Table
SMC Corporation
02.06.2024
OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
TAIYO
14.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성