N0010CSD - Brass Dodge Insert (Standard Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0010csd.prj},{NB=N0-01-0CSD-40020000},{CNSORDERNO=N0-01-0CSD-40020000},{SCP=M4x0.7},{NDM=4.0},{P=0.70},{D=5.5},{L=6.0},{ELS=4.2},{A=5.55},{B=6.1},{C=2.7},{SD=2.9},{L02=4.8},{NUM=SD-4002CD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SCP
Screw called pitch
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ELS
Effective length of the screw
[mm]
A
Counterpart material dimension
[mm]
B
Counterpart material dimension
[mm]
C
Counterpart material dimension
[mm]
SD
Diameter
[mm]
L02
L +0.2
[mm]
NUM
Number
ⁿ/ₐ
N0-01-0CSD-26020000
N0-01-0CSD-26020000
M2.6x0.45
4.0
5.0
3.5
4.05
5.1
2.0
1.9
4.0
SD-2602CD
N0-01-0CSD-26010000
N0-01-0CSD-26010000
M2.6x0.45
4.0
6.5
5.0
4.05
6.6
2.0
1.9
5.5
SD-2601CD
N0-01-0CSD-30020000
N0-01-0CSD-30020000
M3x0.5
4.5
5.0
3.5
4.55
5.1
2.2
2.2
4.0
SD-3002CD
N0-01-0CSD-30030000
N0-01-0CSD-30030000
M3x0.5
4.5
6.0
4.0
4.55
6.1
2.2
2.2
5.0
SD-3003CD
N0-01-0CSD-30010000
N0-01-0CSD-30010000
M3x0.5
4.5
6.5
5.0
4.55
6.6
2.2
2.2
5.5
SD-3001CD
N0-01-0CSD-30090000
N0-01-0CSD-30090000
M3x0.5
4.5
7.5
6.0
4.55
7.6
2.2
2.2
6.5
SD-3009CD
N0-01-0CSD-30040000
N0-01-0CSD-30040000
M3x0.5
4.5
8.5
7.0
4.55
8.6
2.2
2.2
7.5
SD-3004CD
N0-01-0CSD-30050000
N0-01-0CSD-30050000
M3x0.5
4.5
10.0
8.0
4.55
10.1
2.2
2.2
9.0
SD-3005CD
N0-01-0CSD-30060000
N0-01-0CSD-30060000
M3x0.5
5.0
6.5
5.0
5.05
6.6
2.5
2.2
5.5
SD-3006CD
N0-01-0CSD-30070000
N0-01-0CSD-30070000
M3x0.5
5.5
6.0
4.0
5.55
6.1
2.7
2.2
5.0
SD-3007CD
N0-01-0CSD-30080000
N0-01-0CSD-30080000
M3x0.5
6.5
11.0
8.0
6.55
11.1
3.2
2.2
10.0
SD-3008CD
N0-01-0CSD-35010000
N0-01-0CSD-35010000
M3.5x0.5
5.0
8.0
6.3
5.05
8.1
2.5
2.6
6.8
SD-3501CD
N0-01-0CSD-40020000
N0-01-0CSD-40020000
M4x0.7
5.5
6.0
4.2
5.55
6.1
2.7
2.9
4.8
SD-4002CD
N0-01-0CSD-40060000
N0-01-0CSD-40060000
M4x0.7
5.5
7.0
5.2
5.55
7.1
2.7
2.9
5.8
SD-4006CD
N0-01-0CSD-40010000
N0-01-0CSD-40010000
M4x0.7
5.5
9.0
7.2
5.55
9.1
2.7
2.9
7.8
SD-4001CD
N0-01-0CSD-40070000
N0-01-0CSD-40070000
M4x0.7
5.5
11.0
9.0
5.55
11.1
2.7
2.9
9.8
SD-4007CD
N0-01-0CSD-40030000
N0-01-0CSD-40030000
M4x0.7
5.5
14.0
10.0
5.55
14.1
2.7
2.9
12.8
SD-4003CD
N0-01-0CSD-40040000
N0-01-0CSD-40040000
M4x0.7
6.5
9.0
7.2
6.55
9.1
3.2
2.9
7.8
SD-4004CD
N0-01-0CSD-40050000
N0-01-0CSD-40050000
M4x0.7
6.5
14.0
10.0
6.55
14.1
3.2
2.9
12.8
SD-4005CD
N0-01-0CSD-50020000
N0-01-0CSD-50020000
M5x0.8
6.5
7.0
5.1
6.55
7.1
3.2
3.8
5.8
SD-5002CD
N0-01-0CSD-50030000
N0-01-0CSD-50030000
M5x0.8
6.5
9.0
7.1
6.55
9.1
3.2
3.8
7.8
SD-5003CD
N0-01-0CSD-50010000
N0-01-0CSD-50010000
M5x0.8
6.5
11.0
9.1
6.55
11.1
3.2
3.8
9.8
SD-5001CD
N0-01-0CSD-50040000
N0-01-0CSD-50040000
M5x0.8
6.5
13.0
10.0
6.55
13.1
3.2
3.8
11.8
SD-5004CD
N0-01-0CSD-60010000
N0-01-0CSD-60010000
M6
8.0
12.5
10.3
8.05
12.6
4.0
4.5
11.1
SD-6001CD
N0-01-0CSD-60020000
N0-01-0CSD-60020000
M6
8.0
15.0
12.0
8.05
15.1
4.0
4.5
13.6
SD-6002CD
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0010CZB - Brass Dodge Bit Insert (STD Z Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H30 - Iron High Nut (Different diameter) (B=13)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H02 - Iron High Nut (Flat Diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000GF0 - Iron Hexagon Nut with Flat Washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020H00 - SUS High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020H52 - SUS High Nut (with Side Hole)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H12 - Iron High Nut (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H62 - Iron High Nut (with Collar)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H52 - Iron High Nut (with Side Hole)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H00 - Iron High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0080H00 - S45C High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성