1002T104 - Stainless TRX Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12t14.prj},{NB=10-02-T104-0040-0250},{S=M 4},{L=25},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L4=10,12,14,15,16,18,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DS
Drive Size
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
A
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-02-T104-0030-0060
M 3
6
10-02-T104-0030-0060
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0080
M 3
8
10-02-T104-0030-0080
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0100
M 3
10
10-02-T104-0030-0100
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0120
M 3
12
10-02-T104-0030-0120
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0140
M 3
14
10-02-T104-0030-0140
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0150
M 3
15
10-02-T104-0030-0150
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0160
M 3
16
10-02-T104-0030-0160
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0180
M 3
18
10-02-T104-0030-0180
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0200
M 3
20
10-02-T104-0030-0200
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0030-0250
M 3
25
10-02-T104-0030-0250
0.5
T10
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
2.82
0.762
6x0.5
5.5x0.7
3.0
10-02-T104-0040-0060
M 4
6
10-02-T104-0040-0060
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0080
M 4
8
10-02-T104-0040-0080
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0100
M 4
10
10-02-T104-0040-0100
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0120
M 4
12
10-02-T104-0040-0120
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0140
M 4
14
10-02-T104-0040-0140
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0150
M 4
15
10-02-T104-0040-0150
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0160
M 4
16
10-02-T104-0040-0160
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0180
M 4
18
10-02-T104-0040-0180
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0200
M 4
20
10-02-T104-0040-0200
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0250
M 4
25
10-02-T104-0040-0250
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0040-0300
M 4
30
10-02-T104-0040-0300
0.7
T20
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
3.94
1.350
8x0.5
7x1.0
4.1
10-02-T104-0050-0060
M 5
6
10-02-T104-0050-0060
0.8
T25
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
4.52
1.778
10x0.8
8.5X1.3
5.2
10-02-T104-0050-0080
M 5
8
10-02-T104-0050-0080
0.8
T25
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
4.52
1.778
10x0.8
8.5X1.3
5.2
10-02-T104-0050-0100
M 5
10
10-02-T104-0050-0100
0.8
T25
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
4.52
1.778
10x0.8
8.5X1.3
5.2
10-02-T104-0050-0120
M 5
12
10-02-T104-0050-0120
0.8
T25
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
4.52
1.778
10x0.8
8.5X1.3
5.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10020014 - Stainless(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020506 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70022001 - SUS Pin TRX Counter sunk Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21030103 - SUS410(+) Truss Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000002 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2100000E - Steel(+) Brazier Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21000100 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020101 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D003 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020001 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010003 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000303 - Steel(+)Truss P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020003 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21022030 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2guide with guide, BRP, G=20...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성