您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001116000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001116000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001116000/05001116000.prj},{NB=05001116232},{PREVIEW=05001116000.png},{ARTNR=05001116232},{VAR=ohne Sechskantmutter (U)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=36},{SW1=19},{SW2=12},{GA=NBR aufvulkanisiert, schwarz (C3)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=574},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/04.39.18.05001116000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=35322}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
+4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001116001
05001116001
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
100
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
504
05001116002
05001116002
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
100
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
271
05001116003
05001116003
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
125
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
511
05001116004
05001116004
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
125
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
278
05001116005
05001116005
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
150
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
569
05001116006
05001116006
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
150
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
336
05001116007
05001116007
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
200
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
635
05001116008
05001116008
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
200
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
402
05001116009
05001116009
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
75
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
472
05001116010
05001116010
ohne Sechskantmutter (U)
100
M16
75
20
6
3
34
12
8
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
239
05001116011
05001116011
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
100
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
775
05001116012
05001116012
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
100
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
537
05001116013
05001116013
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
125
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
638
05001116014
05001116014
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
125
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
400
05001116015
05001116015
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
150
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
696
05001116016
05001116016
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
150
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
458
05001116017
05001116017
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
200
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
791
05001116018
05001116018
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
200
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
553
05001116019
05001116019
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
75
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
537
05001116020
05001116020
ohne Sechskantmutter (U)
100
M20
75
20
6
3
35
15
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
299
05001116021
05001116021
ohne Sechskantmutter (U)
100
M24
100
20
6
3
38
19
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
700
05001116022
05001116022
ohne Sechskantmutter (U)
100
M24
100
20
6
3
38
19
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
700
05001116023
05001116023
ohne Sechskantmutter (U)
100
M24
125
20
6
3
38
19
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
700
05001116024
05001116024
ohne Sechskantmutter (U)
100
M24
125
20
6
3
38
19
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
700
05001116025
05001116025
ohne Sechskantmutter (U)
100
M24
150
20
6
3
38
19
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 19 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mo...
Ganter
12.04.2024
GN 41 - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Ganter
12.04.2024
GN30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
Berger Tools
22.05.2023
PRS100 - Swivel levelling solid foot - Stainless steel – Ø100 - Load 55, 00...
HPC
17.02.2022
GN 237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, Type A, with bores for coun...
Ganter
12.04.2024
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Ganter
12.04.2024
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type B, with mount...
Ganter
12.04.2024
JB-ZCD - MLJ universal casters
WUXING
29.05.2023
GN 31 - Stainless Steel-Levelling feet rubber black/white
Ganter
12.04.2024
GN148 - Levelling feet with vibration damping element, Type B, with four-ho...
Berger Tools
22.05.2023
MC5 to 75 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
GN 30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
Ganter
12.04.2024
TA - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表