05001096000 - Clamping latch bolt with safety travel limiter
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001096000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001096000/05001096000.prj},{NB=05001096002},{PREVIEW=05001096000.png},{ARTNR=05001096002},{D1=42},{D2=M16x1.5},{D3=8},{D4=11},{D5=19},{L1=60},{L2=9},{L3=34},{L4=23},{L5=26},{SW=19},{FA=14},{FE=26},{MAT=Stahl/PA},{GEW=96},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ae.06.a1.05001096000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=31571}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.02/-0.04
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001096001
05001096001
42
M16x1.5
6
11
19
60
9
34
23
26
19
14
26
Stahl/PA
90
05001096002
05001096002
42
M16x1.5
8
11
19
60
9
34
23
26
19
14
26
Stahl/PA
96
05001096003
05001096003
53
M16x1.5
6
11
24
66
9
34
23
26
19
14
26
Stahl/PA
120
05001096004
05001096004
53
M16x1.5
8
11
24
66
9
34
23
26
19
14
26
Stahl/PA
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성