您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001028000 - Stainless steel threaded plate for hinges
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001028000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001028000/05001028000.prj},{NB=05001028002},{PREVIEW=05001028000.png},{ARTNR=05001028002},{L2=40},{B=12},{D=M5},{L1=40},{M1=25},{M2=25},{S=3},{MAT=Edelstahl 1.4301},{GEW=10},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8a.b4.9a.05001028000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16628}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001028001
05001028001
30
9
M4
30
18
18
3
Edelstahl 1.4301
5
05001028002
05001028002
40
12
M5
40
25
25
3
Edelstahl 1.4301
10
05001028003
05001028003
50
15
M6
50
30
30
4
Edelstahl 1.4301
20
05001028004
05001028004
60
18
M8
60
36
36
4
Edelstahl 1.4301
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PCM-TH - ELESA-Spacer for hinge fixing
Elesa
13.05.2024
GN 2372 - Stainless Steel-Plates with tapped holes
Ganter
12.04.2024
EH 25160. - Threaded Plates for hinges
Halder
22.12.2022
GN 2376 - Stainless Steel-Plates, with threaded studs, for hinges GN 7237, ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
HNBFS - Stainless Steel Plates with Tapped Holes Tapped Holes, for Multiple...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
22.09.2022
Modèle 37-2025 - Plaque de fixation pour charnière, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Threaded Plate
FATH
19.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表