피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000786000 - Steel base, hexagon socket on top, wrench flat on bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000786000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000786000/05000786000.prj},{NB=05000786100},{ARTNR=05000786100},{V=ohne Mutter / Gummi eingelegt / schwarz},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=36},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=931},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/22.f7.ca.05000786000.pdf},{PREVIEW=05000786000.png},{DEFAULTSORTATTR=35611}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000786001
05000786001
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
100
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
471
05000786002
05000786002
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
125
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
503
05000786003
05000786003
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
150
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
535
05000786004
05000786004
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
200
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
595
05000786005
05000786005
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
75
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
439
05000786006
05000786006
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
100
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
715
05000786007
05000786007
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
125
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
765
05000786008
05000786008
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
150
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
814
05000786009
05000786009
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
200
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
905
05000786010
05000786010
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
75
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
665
05000786011
05000786011
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
100
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
858
05000786012
05000786012
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
125
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
930
05000786013
05000786013
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
150
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
1002
05000786014
05000786014
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
200
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
1140
05000786015
05000786015
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
100
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
807
05000786016
05000786016
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
125
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
857
05000786017
05000786017
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
150
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
906
05000786018
05000786018
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
200
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
997
05000786019
05000786019
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
100
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
953
05000786020
05000786020
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
125
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1025
05000786021
05000786021
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
150
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1097
05000786022
05000786022
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
200
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1235
05000786023
05000786023
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
100
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1331
05000786024
05000786024
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
125
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1443
05000786025
05000786025
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
150
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1555
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
Berger Tools
22.05.2023
GN 30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
JW Winco
02.04.2024
PRS100 - Swivel levelling solid foot - Stainless steel – Ø100 - Load 55, 00...
HPC
17.02.2022
05001116000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top and wrenc...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성