您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000728000 - Locking device lockable, operation with toggle (lock different)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000728000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000728000/05000728000.prj},{NB=05000728011},{ARTNR=05000728011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/Kunststoffknebelgriff PA},{GEW=135},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/40.6d.c6.05000728000.pdf},{PREVIEW=05000728000.png},{DEFAULTSORTATTR=25492}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000728001
05000728001
10
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000728002
05000728002
13
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000728003
05000728003
14
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000728004
05000728004
16
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
126
05000728005
05000728005
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
131
05000728006
05000728006
20
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000728007
05000728007
22
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000728008
05000728008
24
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000728009
05000728009
26
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
05000728010
05000728010
28
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
05000728011
05000728011
30
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
135
05000728012
05000728012
32
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000728013
05000728013
34
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
138
05000728014
05000728014
36
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000728015
05000728015
38
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
141
05000728016
05000728016
4
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000728017
05000728017
40
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
144
05000728018
05000728018
42
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
143
05000728019
05000728019
45
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000728020
05000728020
50
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
148
05000728021
05000728021
6
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000728022
05000728022
8
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AX Cam lock - for AX
Rittal
14.04.2022
AX, KX Cam lock - stainless steel, 1.4404
Rittal
20.07.2021
GN 115.8 - Hook-Type Latches, Operation with T-Handle, Type SCT (same lock)...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表