피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000170000 - Spring plunger/double sided
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000170000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000170000/05000170000.prj},{NB=05000170003},{ARTNR=05000170003},{D1=4},{D2=3},{D3=4.03},{L1=9},{S=0.9},{F1=2.5},{F2=7.5},{T=250},{D=4},{MAT=Edelstahl/Hülse Messing},{GEW=0.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H8
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000170001
05000170001
2.5
2
2.52
5.3
0.65
1.3
2.5
250
2.5
Edelstahl/Hülse Messing
0.22
05000170002
05000170002
3
2.5
3.02
7.3
0.8
2
4.5
250
3
Edelstahl/Hülse Messing
0.34
05000170003
05000170003
4
3
4.03
9
0.9
2.5
7.5
250
4
Edelstahl/Hülse Messing
0.65
05000170004
05000170004
5
4
5.03
10.8
1.2
3.5
8
250
5
Edelstahl/Hülse Messing
1.27
05000170005
05000170005
6
5
6.03
12.6
1.6
3.5
10.5
250
6
Edelstahl/Hülse Messing
1.99
05000170006
05000170006
7
6
7.03
14
2
4
12
250
7
Edelstahl/Hülse Messing
3
05000170007
05000170007
8
6.5
8.03
18
2.1
6
15
250
8
Edelstahl/Hülse Messing
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000164000 - Spring plunger, smooth design, with collar and pin
SToxxparts
31.05.2022
GN 614.2 - Spring plungers
Ganter
12.04.2024
K0337 - Spring plungers smooth version, double-sided
KIPP
27.05.2024
BN 20206 - Spring plungers double ended (HALDER EH 22090.), brass, plain
Bossard Catalog
09.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성