您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000140000 - Spring plunger with bolt and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000140000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000140000/05000140000.prj},{NB=05000140007},{ARTNR=05000140007},{D1=M16},{D2=8.5},{L=24},{N=2},{S=4.5},{F1=38},{F2=78},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000140001
05000140001
M4
1.8
9
0.6
1.5
4.5
12.5
250
Stahl
0.4
05000140002
05000140002
M5
2.4
12
0.8
2
5
13
250
Stahl
1.1
05000140003
05000140003
M6
2.7
14
1
2
6
17
250
Stahl
1.8
05000140004
05000140004
M8
3.8
16
1.2
2
16
33
250
Stahl
3.7
05000140012
05000140012
M10
4.5
19
1.5
2.5
20
54
250
Stahl
7
05000140010
05000140010
M6
2.7
14
1
2
11
25
250
Stahl
1.8
05000140006
05000140006
M12
6.2
22
2
3.5
22
57
250
Stahl
11
05000140007
05000140007
M16
8.5
24
2
4.5
38
78
250
Stahl
23
05000140005
05000140005
M10
4.5
19
1.5
2.5
19
42
250
Stahl
7.1
05000140013
05000140013
M12
6.2
22
2
3.5
38
96
250
Stahl
11
05000140011
05000140011
M8
3.8
16
1.2
2
23
59
250
Stahl
3.8
05000140008
05000140008
M20
10
30
2.5
6.5
39
81
250
Stahl
46
05000140014
05000140014
M16
8.5
24
2
4.5
50
100
250
Stahl
23
05000140009
05000140009
M24
13
34
3
8
72
155
250
Stahl
73
05000140015
05000140015
M20
10
30
2.5
6.5
52
133
250
Stahl
46
05000140016
05000140016
M24
13
34
3
8
91
223
250
Stahl
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表