您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000028000 - Washer with chamfer, DIN 125-B/ punched
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000028000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000028000/01000028000.prj},{NB=01000028015},{ARTNR=01000028015},{FUER_M=30},{D1=31},{D2=56},{T1=4},{MAT=Stahl/140HV},{FAR=blank},{GEW=48.24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FUER_M
FOR M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000028001
01000028001
4
4.3
9
0.8
Steel/140HV
blank
0.28
01000028002
01000028002
5
5.3
10
1
Steel/140HV
blank
0.4
01000028003
01000028003
6
6.4
12
1.6
Steel/140HV
blank
1.03
01000028004
01000028004
8
8.4
16
1.6
Steel/140HV
blank
1.63
01000028005
01000028005
10
10.5
20
2
Steel/140HV
blank
3.05
01000028006
01000028006
12
13
24
2.5
Steel/140HV
blank
5.64
01000028007
01000028007
14
15
28
2.5
Steel/140HV
blank
7.74
01000028008
01000028008
16
17
30
3
Steel/140HV
blank
10.17
01000028009
01000028009
18
19
34
3
Steel/140HV
blank
13.23
01000028010
01000028010
20
21
37
3
Steel/140HV
blank
15.48
01000028011
01000028011
22
23
39
3
Steel/140HV
blank
16.56
01000028012
01000028012
24
25
44
4
Steel/140HV
blank
28.53
01000028013
01000028013
24
27
50
4
Steel/140HV
blank
39.33
01000028014
01000028014
27
28
50
4
Steel/140HV
blank
38.07
01000028015
01000028015
30
31
56
4
Steel/140HV
blank
48.24
01000028016
01000028016
33
34
60
5
Steel/140HV
blank
67.86
01000028017
01000028017
36
37
66
5
Steel/140HV
blank
82.80
01000028018
01000028018
39
40
72
6
Steel/140HV
blank
119.7
01000028019
01000028019
42
43
78
7
Steel/140HV
blank
164.7
01000028020
01000028020
45
46
85
7
Steel/140HV
blank
198
01000028021
01000028021
48
50
92
8
Steel/140HV
blank
264.6
01000028022
01000028022
52
54
98
8
Steel/140HV
blank
397
01000028023
01000028023
56
58
105
9
Steel/140HV
blank
382.5
01000028024
01000028024
56
60
110
9
Steel/140HV
blank
423.9
01000028025
01000028025
60
62
110
9
Steel/140HV
blank
406.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表