피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ZBD 2511 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
250 bar
Differential cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{storzhydraulik/250_bar/diff_cylinder/zbd_2511_asmtab.prj},{NB=ZBD 2511-125/80-A-0-FG-22-B1C-G11-E33.2(00)},{K=125},{MM=80},{MMX=80,90},{BS=A},{STROKE=0},{POS=0},{XV=0},{DV=FG},{EK=2},{EB=2},{ODK=B},{KS=1},{KSW=C},{ADL=G},{LK=1},{LB=1},{EN=E},{ENK=3},{ENB=3},{A1=123.0},{ZJX=390},{KK=M64x3},{A=85},{B=132},{BA=132},{D=206},{D1=160},{PJX=205},{R1=120},{VA=5},{VE=45},{WF=76},{OH=100},{Y=153},{PPATH=../../160_bar/diff_cylinder/zbd2511/zbd_2511_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
K
Piston -Ø
[mm]
A1
Piston area
[cm^2]
A2
Ring surface
[cm^2]
ZJ
[mm]
EE
Line connection
[mm]
KK
Rod thread
ⁿ/ₐ
A
max.
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
D1
max.
[mm]
PJ
[mm]
R1
[mm]
VA
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
OH
[mm]
Y
[mm]
SCH
Wrench size
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
NF
[mm]
UC
[mm]
VD
[mm]
WC
[mm]
ZP
[mm]
XN
[mm]
XD
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
L
min.
[mm]
LT
min.
[mm]
MR
max.
[mm]
MS
max.
[mm]
ZBD 2511-40/25-A-10-FG-22...
40
12.6
7.7
220
G1/2
M20x1.5
28
56
56
88
55
107
58
3
25
40
41
91
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-50/32-A-5-FG-22-...
50
19.6
11.6
245
G1/2
M27x2
36
63
63
102
65
125
60
4
29
47
49
98
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-63/40-A-0-FG-22-...
63
31.2
18.6
270
G3/4
M33x2
45
75
75
120
83
133
76
4
32
53
56
112
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-80/50-A-0-FG-22-...
80
50.3
30.6
300
G3/4
M42x2
56
90
90
145
100
155
83
4
36
60
69
120
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-100/63-A-0-FG-22...
100
78.5
47.4
335
G1
M48x2
63
110
110
170
125
171
95
5
41
68
81
134
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-125/80-A-0-FG-22...
125
123.0
72.5
390
G1
M64x3
85
132
132
206
160
205
120
5
45
76
100
153
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-140/90-A-0-FG-22...
140
154.0
90.3
425
G1 1/4
M72x3
90
145
145
226
180
229
130
5
48
80
109
158
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-160/100-A-0-FG-2...
160
201.0
123.0
460
G1 1/4
M80x3
95
160
160
265
200
235
150
5
50
85
128
185
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-180/110-A-0-FG-2...
180
254.0
159.0
490
G1 1/4
M90x3
106
185
185
290
220
252
160
5
55
93
141
198
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-200/125-A-0-FG-2...
200
314.0
191.0
540
G1 1/4
M100x3
112
200
200
306
254
278
170
5
61
101
150
220
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-220/140-A-0-FG-2...
220
380.0
226.0
600
G1 1/4
M125x4
125
225
225
350
273
307
200
6
66
106
171
240
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBD 2511-250/160-A-0-FG-2...
250
491.0
290.0
640
G1 1/2
M125x4
125
250
250
385
324
335
210
8
71
113
189
250
135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZB 2550 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
17.05.2023
ZW/ZWAS 2511 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
ZBD 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
TSSF - Rod ends
MONDIAL - GTS
09.07.2021
WH-R-KDS EO - High pressure banjo elbow
Parker
05.09.2022
FM EO - EO2-FM Functional nut for stainless steel tubes
Parker
31.05.2022
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
KR275 - EURO tunnel fire hydrant
HAWLE
23.02.2024
joints with spherical bearing to ISO6982 and DIN24338 - GLK-KN
HEB
15.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성