您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EBUUTZ,EBUUTKZ,EBUUTSZ - U型螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebuutz1591.prj},{NB=EBUUTKZ6},{CODE=EBUUTKZ},{ZTMAT=SS400hdtp},{MCHMAT=SUS301},{SUR=gsygzcl},{AOT=JIS6H(2J)},{M=6},{P=1.00},{S=10},{STOL=0/-0.2},{HH=5.1},{HHTOL=+0.3/-0.3},{MM=4.2},{EE=11.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222115.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MCHMAT
摩擦环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AOT
螺纹精度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
(粗牙螺纹)
[mm]
S
s
[mm]
STOL
s公差
[mm]
HH
h
[mm]
HHTOL
h公差
[mm]
MM
m
[mm]
EE
e
[mm]
THT
紧固扭矩
[N*m(kg*cm)]
EBUUTZ4
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
4
0.70
7
0/-0.2
3.8
+0.3/-0.3
3.0
8.1
2.2 (22)
EBUUTZ5
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
5
0.80
8
0/-0.2
4.6
+0.3/-0.3
3.9
9.2
4.4 (45)
EBUUTZ6
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
6
1.00
10
0/-0.2
5.1
+0.3/-0.3
4.2
11.5
7.4 (75)
EBUUTZ8
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
8
1.25
13
0/-0.25
7.3
+0.4/-0.4
6.1
15.0
18 (180)
EBUUTZ10
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
10
1.50
17
0/-0.25
8.3
+0.4/-0.4
7.1
19.6
36 (370)
EBUUTZ12
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
12
1.75
19
0/-0.35
10.5
+0.5/-0.5
9.0
21.9
62 (630)
EBUUTZ16
EBUUTZ
SS400或等同品
SUS301
光泽镀锌
JIS6H(2J)
16
2.00
24
0/-0.35
14.5
+0.5/-0.5
13.0
27.7
155 (1600)
EBUUTKZ4
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
4
0.70
7
0/-0.2
3.8
+0.3/-0.3
3.0
8.1
2.2 (22)
EBUUTKZ5
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
5
0.80
8
0/-0.2
4.6
+0.3/-0.3
3.9
9.2
4.4 (45)
EBUUTKZ6
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
6
1.00
10
0/-0.2
5.1
+0.3/-0.3
4.2
11.5
7.4 (75)
EBUUTKZ8
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
8
1.25
13
0/-0.25
7.3
+0.4/-0.4
6.1
15.0
18 (180)
EBUUTKZ10
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
10
1.50
17
0/-0.25
8.3
+0.4/-0.4
7.1
19.6
36 (370)
EBUUTKZ12
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
12
1.75
19
0/-0.35
10.5
+0.5/-0.5
9.0
21.9
62 (630)
EBUUTKZ16
EBUUTKZ
SS400或等同品
SUS301
铬酸盐光泽处理
JIS6H(2J)
16
2.00
24
0/-0.35
14.5
+0.5/-0.5
13.0
27.7
155 (1600)
EBUUTSZ4
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
4
0.70
7
0/-0.2
3.8
+0.3/-0.3
3.0
8.1
1.9 (19)
EBUUTSZ5
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
5
0.80
8
0/-0.2
4.6
+0.3/-0.3
3.9
9.2
3.8 (39)
EBUUTSZ6
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
6
1.00
10
0/-0.2
5.1
+0.3/-0.3
4.2
11.5
6.5 (66)
EBUUTSZ8
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
8
1.25
13
0/-0.25
7.3
+0.4/-0.4
6.1
15.0
16 (160)
EBUUTSZ10
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
10
1.50
17
0/-0.25
8.3
+0.4/-0.4
7.1
19.6
31 (320)
EBUUTSZ12
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
12
1.75
19
0/-0.35
10.5
+0.5/-0.5
9.0
21.9
55 (560)
EBUUTSZ16
EBUUTSZ
SS400或等同品
SUS301
-
JIS6H(2J)
16
2.00
24
0/-0.35
14.5
+0.5/-0.5
13.0
27.7
135 (1400)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0000204 - U-Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
EBSTRC,EBSTRCS - 紧凑型螺帽
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
N0020208 - U-Nut (Left) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020204 - U-Nut (Details) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
BM21D - 六角螺帽快锁型螺帽-盖型
HEFA
01.06.2024
TBK11_11B - 六角螺帽·碳钢/不锈钢·盖型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
0304-C - JIC Cap Nut
Brennan Industries
28.01.2021
N0000236 - U-Nut with flange (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
CDWAC,CDWAD - 滑轮-圆皮带用滑轮-双联型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
JLN, JLNS - 轴承用螺帽
Misumi
30.06.2021
BAFFRUC,BAFFRUCS,BAFFRUCSS,BAFFUH,BAFFUSH - 带树脂凸轮轴承随动器-压入型-圆柱形
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
V-94/U-90型 - 端盖螺母
Camozzi
16.05.2024
N0080204 - U-Nut (Details) (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表