피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T6S heavy - Double rod series weldable with safety lock (Heavy Performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t6s_asmtab.prj},{NB=1700/T6SX094},{CODICE=AS625},{MODELLO=1700/T6SX},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=T6S application},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{DX=94},{A=221},{AX=221},{B=55},{BX=55},{C=21},{D=94-106},{DXX=[94:106]},{E=64},{F=38},{G=46},{I=28},{L=68},{M=26.5},{N=34.5},{O=7},{P=19},{S=54-58},{T=M10},{FH=1700},{FHX=1400},{GR=1110},{VER=3.000},{X=17.900},{Y=38.000},{PPATH=serie_a_tirante_con_leva_di_sicurezza/t6s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
FH
[daN]
FHX
[daN]
GR
[g]
1700/T6S
AL805
1700/T6S
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
-
221
55
21
94-106
64
38
46
68
26.5
34.5
7
19
54-58
M10
1700
1400
1110
1700/T6SX
AS625
1700/T6SX
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
Stainless steel
221
55
21
94-106
64
38
46
68
26.5
34.5
7
19
54-58
M10
1700
1400
1110
4000/T6S
AL810
4000/T6S
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
-
277
68
27
112-124
80
50
55
85
32
43
9
19
62-65
M12
4000
3000
2100
4000/T6SX
AS630
4000/T6SX
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
Stainless steel
277
68
27
112-124
80
50
55
85
32
43
9
19
62-65
M12
4000
3000
2100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Form T6 heavy - Double rod series with safety lock (Heavy Performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T3 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T2 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T4 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T5 heavy with safety lock - Latch series with safety lock (Heavy Perfo...
Speedyblock
14.05.2024
Form T3 heavy weldable - Double rod series Weldable (Heavy performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T-TF - Latch series (Light Performance)
Speedyblock
14.05.2024
Cross bar - Cross bar
Speedyblock
05.04.2023
AU 470 - Magnetic sensor
Speedyblock
14.05.2024
Bolt retainer - Bolt retainer
Speedyblock
14.05.2024
RSC 015-50
DYMCO
12.05.2011
Hex head spindle assembly fitted with 2 hex nuts - Hex head spindle
Speedyblock
14.05.2024
Form ASD-ASS - Push and Pull straight-line action
Speedyblock
14.05.2024
Form ASD-ASS - Push and Pull straight-line action
Speedyblock
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성