RMHR Ø 19 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_19_metric.prj},{NB=RMHR19-076(0)_1},{CODE=RMHR19-076},{DH=19.05},{DD=9.53},{LO=76.20},{RG=26.1},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=398},{S2=19.1},{F2=497},{S3=22.9},{F3=596},{SN=28.2},{DE=19.05},{B=4.760},{H=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR19-025
RMHR19-025
19.05
9.53
25.40
87.6
0
5.1
445
6.4
556
7.6
667
9.4
RMHR19-032
RMHR19-032
19.05
9.53
31.75
66.5
0
6.4
423
7.9
528
9.5
634
11.7
RMHR19-038
RMHR19-038
19.05
9.53
38.10
54.3
0
7.6
414
9.7
524
11.4
620
14.1
RMHR19-044
RMHR19-044
19.05
9.53
44.45
47.3
0
8.9
420
11.2
528
13.3
631
16.4
RMHR19-051
RMHR19-051
19.05
9.53
50.80
42.0
0
10.2
427
12.7
534
15.2
641
18.8
RMHR19-064
RMHR19-064
19.05
9.53
63.50
32.9
0
12.7
418
16.0
527
19.1
627
23.5
RMHR19-076
RMHR19-076
19.05
9.53
76.20
26.1
0
15.2
398
19.1
497
22.9
596
28.2
RMHR19-089
RMHR19-089
19.05
9.53
88.90
22.4
0
17.8
399
22.2
498
26.7
598
32.9
RMHR19-102
RMHR19-102
19.05
9.53
101.60
19.3
0
20.3
391
25.4
489
30.5
587
37.6
RMHR19-115
RMHR19-115
19.05
9.53
114.30
17.5
0
22.9
400
28.7
503
34.3
600
42.3
RMHR19-127
RMHR19-127
19.05
9.53
127.00
15.8
0
25.4
400
31.8
500
38.1
600
47.0
RMHR19-140
RMHR19-140
19.05
9.53
139.70
14.0
0
27.9
391
34.9
489
41.9
587
51.7
RMHR19-152
RMHR19-152
19.05
9.53
152.40
13.1
0
30.5
400
38.1
500
45.7
600
56.4
RMHR19-305
RMHR19-305
19.05
9.53
304.80
6.1
0
61.0
374
76.2
467
91.4
560
112.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성