H 20000 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_20000_tab.prj},{NB=H20000-100-A-N(0--)},{CU=100.0},{L=360.0},{LMIN=260.0},{RC=3},{D=195},{RD=130},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=3779.0},{S=132.67},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=20},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=10},{S2=122.71846},{V2=3.77890},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H20000-100-A-N},{CODENIT=AR/P200-100.2-C},{W=39.37},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB195','FB 195','rv_fb2.jpg','FBA195','FBA 195','rv_fba2.jpg','FBB195','FBB 195','rv_fbb2.jpg','FS2195','FS2 195','rv_fs2_2.jpg','FS2A195','FS2A 195','rv_fs2a2.jpg','FC195A','FC 195A','rv_fc2.jpg','FCQC195','FCQC 195','rv_fcqc2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H20000-025-A
H20000-025-A
25.0
210.0
185.0
3
195
130
150
20
19910
26054
29783
1640.0
132.67
1.8
30.74
70
0
80
H20000-038-A
H20000-038-A
38.0
236.0
198.0
3
195
130
150
20
19910
28074
32887
2011.0
132.67
1.8
32.26
55
0
80
H20000-050-A
H20000-050-A
50.0
260.0
210.0
3
195
130
150
20
19910
29533
35174
2353.0
132.67
1.8
33.64
40
0
80
H20000-063-A
H20000-063-A
63.0
286.0
223.0
3
195
130
150
20
19910
30803
37197
2724.0
132.67
1.8
35.13
35
0
80
H20000-075-A
H20000-075-A
75.0
310.0
235.0
3
195
130
150
20
19910
31765
38748
3066.0
132.67
1.8
36.50
35
0
80
H20000-080-A
H20000-080-A
80.0
320.0
240.0
3
195
130
150
20
19910
32119
39323
3209.0
132.67
1.8
37.08
30
0
80
H20000-100-A
H20000-100-A
100.0
360.0
260.0
3
195
130
150
20
19910
33319
41285
3779.0
132.67
1.8
39.37
25
0
80
H20000-125-A
H20000-125-A
125.0
410.0
285.0
3
195
130
150
20
19910
34462
43176
4492.0
132.67
1.8
42.23
20
0
80
H20000-150-A
H20000-150-A
150.0
460.0
310.0
3
195
130
150
20
19910
35338
44639
5205.0
132.67
1.8
45.10
20
0
80
H20000-160-A
H20000-160-A
160.0
480.0
320.0
3
195
130
150
20
19910
35634
45136
5490.0
132.67
1.8
46.25
18
0
80
H20000-175-A
H20000-175-A
175.0
510.0
335.0
3
195
130
150
20
19910
36031
45805
5918.0
132.67
1.8
47.97
18
0
80
H20000-200-A
H20000-200-A
200.0
560.0
360.0
3
195
130
150
20
19910
36593
46755
6630.0
132.67
1.8
50.83
15
0
80
H20000-250-A
H20000-250-A
250.0
660.0
410.0
3
195
130
150
20
19910
37447
48211
8056.0
132.67
1.8
56.56
12
0
80
H20000-300-A
H20000-300-A
300.0
760.0
460.0
3
195
130
150
20
19910
38067
49273
9482.0
132.67
1.8
62.29
10
0
80
H20000-025-A-N
H20000-025-A-N
25.0
210.0
185.0
3
195
130
0
20
0
0
0
1640.0
132.67
1.8
30.74
70
0
80
H20000-038-A-N
H20000-038-A-N
38.0
236.0
198.0
3
195
130
0
20
0
0
0
2011.0
132.67
1.8
32.26
55
0
80
H20000-050-A-N
H20000-050-A-N
50.0
260.0
210.0
3
195
130
0
20
0
0
0
2353.0
132.67
1.8
33.64
40
0
80
H20000-063-A-N
H20000-063-A-N
63.0
286.0
223.0
3
195
130
0
20
0
0
0
2724.0
132.67
1.8
35.13
35
0
80
H20000-075-A-N
H20000-075-A-N
75.0
310.0
235.0
3
195
130
0
20
0
0
0
3066.0
132.67
1.8
36.50
35
0
80
H20000-080-A-N
H20000-080-A-N
80.0
320.0
240.0
3
195
130
0
20
0
0
0
3209.0
132.67
1.8
37.08
30
0
80
H20000-100-A-N
H20000-100-A-N
100.0
360.0
260.0
3
195
130
0
20
0
0
0
3779.0
132.67
1.8
39.37
25
0
80
H20000-125-A-N
H20000-125-A-N
125.0
410.0
285.0
3
195
130
0
20
0
0
0
4492.0
132.67
1.8
42.23
20
0
80
H20000-150-A-N
H20000-150-A-N
150.0
460.0
310.0
3
195
130
0
20
0
0
0
5205.0
132.67
1.8
45.10
20
0
80
H20000-160-A-N
H20000-160-A-N
160.0
480.0
320.0
3
195
130
0
20
0
0
0
5490.0
132.67
1.8
46.25
18
0
80
H20000-175-A-N
H20000-175-A-N
175.0
510.0
335.0
3
195
130
0
20
0
0
0
5918.0
132.67
1.8
47.97
18
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
H 9500 - ISO Standard, high force
Special Springs
30.05.2024
MP 150 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
H 6600 - ISO Standard, high force
Special Springs
30.05.2024
MP 300 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
H 18500 - ISO Standard, high force
Special Springs
30.05.2024
FS2 - Fixing
Special Springs
18.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성