目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm
SPAX
Holzbau
Tellerkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_tellerkopf/15552.prj},{NB=0251010801205(350)},{IDNR=0251010801205},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20},{LAENGE=120},{GEWINDELAENGE=80},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{BEZ=Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm},{GR=8x120},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0251010800805
0251010800805
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x80
4003530165184
T40
8
T-STAR plus
20
80
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
70
4CUT
0251010801005
0251010801005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x100
4003530245640
T40
8
T-STAR plus
20
100
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
80
4CUT
0251010801205
0251010801205
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x120
4003530245657
T40
8
T-STAR plus
20
120
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
80
4CUT
0251011000805
0251011000805
Holzbauschraube, Vollgewi...
10x80
4003530245817
T50
10
T-STAR plus
25
80
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
70
4CUT
0251011001005
0251011001005
Holzbauschraube, Vollgewi...
10x100
4003530245824
T50
10
T-STAR plus
25
100
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
80
4CUT
0251011001205
0251011001205
Holzbauschraube, Vollgewi...
10x120
4003530245831
T50
10
T-STAR plus
25
120
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
80
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表