피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
C96S C/C96SD C XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/c96_c_xc10_asmtab.prj},{NB=C96SF50-1+1C-XC10(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(F) Rod side flange},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{POSA=0},{BOOTA=},{STROKEB=1},{POSB=0},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{BOOTB=},{THREAD=0},{A=32},{L8=106},{A1=11.5},{B1=10.5},{A2=15.5},{B2=14.5},{A3=5.5},{B3=4.5},{A4=9.5},{B4=8.5},{A5=11.5},{B5=10.5},{A6=12.0},{B6=11.0},{A7=8.5},{B7=7.5},{PPATH=c96_c_xc10/assembly/c96_c_xc10_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CUSHION
Cushion
ⁿ/ₐ
C96SB32-1+1C-XC10
32
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL32-1+1C-XC10
32
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF32-1+1C-XC10
32
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
C96SB40-1+1C-XC10
40
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL40-1+1C-XC10
40
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF40-1+1C-XC10
40
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
C96SB50-1+1C-XC10
50
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL50-1+1C-XC10
50
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF50-1+1C-XC10
50
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
C96SB63-1+1C-XC10
63
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL63-1+1C-XC10
63
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF63-1+1C-XC10
63
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
C96SB80-1+1C-XC10
80
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL80-1+1C-XC10
80
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF80-1+1C-XC10
80
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
C96SB100-1+1C-XC10
100
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
C96SL100-1+1C-XC10
100
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
C96SF100-1+1C-XC10
100
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP96S_C/CP96SD_C XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
26.09.2023
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
CP96K_C/CP96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/...
SMC
26.09.2023
CG1/CDG1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
C96S/C96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - Air Cylinder/Built-in Speed Controller Type: Double Actin...
SMC
04.04.2022
CJ1 S - Air Cylindeer Single Acting:Spring Return
SMC
28.09.2023
12002 - Pneumatic round cylindes DIN ISO 6432 double-acting with magnetic p...
norelem
30.04.2024
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
MY1H-Z - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type
SMC
03.10.2022
C96Y_C/C96YD_C_XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
26.09.2023
DNC - ISO cylinder
Festo
23.05.2024
CP95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
28.09.2023
CG1_RV-Z/CDG1_RV-Z - Water Resistant Air Cylinder
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성