피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VXE21/22/23 (Single Unit) - Energy Saving Type, 2 Port Solenoid Valve (Single Unit)
SMC
bp1_process_valve
VXE 2 Port Solenoid Valve, Energy Saving Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vxe/vxe21_22_23.prj},{NB=VXE2250-03-5G1},{IDNR=},{MODEL=VXE22},{MODEL2=22},{ORIFICEINF=ø8, ø10},{PORT=(03) 3/8},{PORT2=03},{ORIFICE=5},{OPTION=},{SUFFIX=},{THREAD=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{BRACKET=},{P=3/8},{PN=16.662},{A=30},{B=50},{C=85.0},{D=35},{E=14.0},{F=22.5},{H=32},{J=M5},{JN=5},{K=8},{M=23.0},{QG=33.0},{QC=51.5},{QT=103.5},{QD=68.5},{RG=59.0},{RC=54.0},{RT=54.0},{RD=55.0},{SD=56.5},{ST=72.5},{T=100.0},{U=0},{W=0},{X=0},{Y=0.0},{AA=28.7},{AB=0.0},{AC=0.0},{AD=0.0},{AE=10.5},{AF=28.7},{AG=10.2},{AH=0.5},{AI=16.2},{AJ=43.4},{AK=22.4},{AL=32.0},{AM=9.4},{AN=29.0},{AO=24.8},{AP=10.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORIFICEINF
Orifice diameter
[mm]
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
VXE2110-01-5G1
ø2, ø3, ø4.5
(01) 1/8
1/8
18
40
68.0
30
9.0
19.5
27
M4
6
12.8
30.0
46
0.0
82.0
46
36
11
15.0
VXE2110-02-5G1
ø2, ø3, ø4.5
(02) 1/4
1/4
18
40
68.0
30
9.0
19.5
27
M4
6
12.8
30.0
46
0.0
82.0
46
36
11
15.0
VXE2220-02-5G1
ø3, ø4.5, ø6
(02) 1/4
1/4
22
45
78.0
35
10.5
22.5
32
M5
8
19.0
33.0
56
0.0
93.5
56
46
13
17.5
VXE2220-03-5G1
ø3, ø4.5, ø6
(03) 3/8
3/8
22
45
78.0
35
10.5
22.5
32
M5
8
19.0
33.0
56
0.0
93.5
56
46
13
17.5
VXE2250-02-5G1
ø8, ø10
(02) 1/4
1/4
30
50
85.0
35
14.0
22.5
32
M5
8
23.0
33.0
59
0.0
100.0
0
0
0
0.0
VXE2250-03-5G1
ø8, ø10
(03) 3/8
3/8
30
50
85.0
35
14.0
22.5
32
M5
8
23.0
33.0
59
0.0
100.0
0
0
0
0.0
VXE2250-04-5G1
ø8, ø10
(04) 1/2
1/2
30
50
85.0
35
14.0
22.5
32
M5
8
23.0
33.0
59
0.0
100.0
0
0
0
0.0
VXE2320-02-5G1
ø3, ø4.5, ø6
(02) 1/4
1/4
22
45
85.5
40
10.5
25.0
36
M5
8
19.0
36.0
62
0.0
99.5
56
46
13
17.5
VXE2320-03-5G1
ø3, ø4.5, ø6
(03) 3/8
3/8
22
45
85.5
40
10.5
25.0
36
M5
8
19.0
36.0
62
0.0
99.5
56
46
13
17.5
VXE2350-02-5G1
ø8, ø10
(02) 1/4
1/4
30
50
92.0
40
14.0
25.0
36
M5
8
23.0
36.0
65
0.0
106.0
0
0
0
0.0
VXE2350-03-5G1
ø8, ø10
(03) 3/8
3/8
30
50
92.0
40
14.0
25.0
36
M5
8
23.0
36.0
65
0.0
106.0
0
0
0
0.0
VXE2350-04-5G1
ø8, ø10
(04) 1/2
1/2
30
50
92.0
40
14.0
25.0
36
M5
8
23.0
36.0
65
0.0
106.0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VXED21/22/23 - Energy Saving Type, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve
SMC
28.09.2023
VXE21/22/23 (Manifold) - Energy Saving Type, 2 Port Solenoid Valve (Manifol...
SMC
28.09.2023
AN - Silencer BC Sintered Body
SMC
23.12.2021
LAT3 - Card Motor
SMC
28.09.2023
Fitting A1 nipple cylindrical
Metalwork
21.07.2022
VXEZ21/22/23 - Energy Saving Type, Zero Differential Pressure Type, Pilot O...
SMC
28.09.2023
D-A73H - Reed Switch / Rail Mounting
SMC
28.09.2023
VXZ_3 - Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated(Oil)
SMC
28.09.2023
VDW_0 - Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve (For Air)
SMC
28.09.2023
E-MY2HT - E-Rodless Actuator High Precision Guide Type/Double Axis
SMC
28.09.2023
D-H7C - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
E-MY2HT (Assembly) - E-Rodless Actuator High Precision Guide Type/Double Ax...
SMC
28.09.2023
D-S7P1 - Solid State Switch / Direct Mounting / Pre-wired Connector
SMC
28.09.2023
D-H7NW - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성