您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS MOVE DL XL - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_move_dl_xl.prj},{NB=1003729(300)},{ON=1003729},{RT=1},{WR=5},{RAS=1050},{CUI=1.05},{OLOLM=3500},{QSB=1},{VTRD=30},{LTH=50000},{PRLE=11.8},{PRWI=19},{PRHE=19},{PRDI=19},{PALE=21.0},{PAWI=21.0},{PAHE=13.0},{CODE=13},{CODI=17.5},{NEWE=0.700},{BRWE=0.890},{VAWAT=37.4},{VALUOU=3500},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=55},{UGRSPC=19},{PRVO=5733.00},{PAVO=5733.00},{PRPEROUPA=0},{EAN=4024163238793},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS MOVE XL},{TITLE=TITLE1003729},{LONGTEXT=LT1003729},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{ACSKU=1004059,1004066,1004071,1004798,1004799,1004800,1004801,1006151,1006152,1006153,1006154},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IRSKC
IK Klasse
ⁿ/ₐ
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1003697
1003697
4024163238472
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003697
LT1003697
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
20
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003698
1003698
4024163238489
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003698
LT1003698
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
20
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003699
1003699
4024163238496
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003699
LT1003699
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
20
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003700
1003700
4024163238502
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003700
LT1003700
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
18.0
18.0
12.5
13
17.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
40
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003701
1003701
4024163238519
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003701
LT1003701
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
19.5
19.5
13.0
13
17.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
40
19
true
4943.25
4943.25
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003702
1003702
4024163238526
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003702
LT1003702
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
40
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003703
1003703
4024163238533
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003703
LT1003703
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
55
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
16
Nein
1003704
1003704
4024163238540
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003704
LT1003704
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
19.5
19.5
13.0
13
17.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
55
19
true
4943.25
4943.25
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003705
1003705
4024163238557
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003705
LT1003705
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
55
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003709
1003709
4024163238595
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003709
LT1003709
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
20
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003710
1003710
4024163238601
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003710
LT1003710
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
18.0
18.0
12.5
13
17.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
20
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003711
1003711
4024163238618
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003711
LT1003711
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
20
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003712
1003712
4024163238625
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003712
LT1003712
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
19.5
19.5
13.0
13
17.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
40
22
true
4943.25
4943.25
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003713
1003713
4024163238632
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003713
LT1003713
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
40
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
16
Nein
1003714
1003714
4024163238649
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003714
LT1003714
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
40
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003715
1003715
4024163238656
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003715
LT1003715
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
55
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
16
Nein
1003716
1003716
4024163238663
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003716
LT1003716
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
55
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003717
1003717
4024163238670
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003717
LT1003717
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
weiß
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
30
50000
11.8
19
19
19
19.5
19.5
13.0
13
17.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
55
19
true
4943.25
4943.25
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003721
1003721
4024163238717
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003721
LT1003721
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
20
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003722
1003722
4024163238724
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003722
LT1003722
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
30
50000
11.8
19
19
19
19.5
19.5
13.0
13
17.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
20
19
true
4943.25
4943.25
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003723
1003723
4024163238731
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003723
LT1003723
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.686
0.929
IK02
IP 20
III
symmetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
20
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003724
1003724
4024163238748
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003724
LT1003724
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
40
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003725
1003725
4024163238755
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003725
LT1003725
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
40
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
16
Nein
1003726
1003726
4024163238762
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003726
LT1003726
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
40
19
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
1003727
1003727
4024163238779
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS MOVE XL
TITLE1003727
LT1003727
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
schwarz
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
30
50000
11.8
19
19
19
21.0
21.0
13.0
13
17.5
rund
0.700
0.890
IK02
IP 20
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
55
22
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_X...
0
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表