您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
siFramo Eye-Plate HP F 100 - siFramo Eye-Plate HP F 100
Sikla
Simotec
Load chain
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/lastkette/haengeplatte_hp_f_100_asmtab.prj},{NB=115052 (FLS=2 LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=HP F 100 - A M16},{LODLEVEL=400},{G=0.8},{VERP=10},{ARTNR=115052},{D=17.000},{V=2},{M=16.000},{LQ=Q},{CNSSORT=515},{FLS=2},{PPATH=haengeplatte_hp_f_100/haengeplatte_hp_f_100_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
115050
HP F 100 - A M10
0.8
10
115050
515
2
115051
HP F 100 - A M12
0.8
10
115051
515
2
115052
HP F 100 - A M16
0.8
10
115052
515
2
115047
HP F 100 - B M10
0.8
10
115047
515
2
115048
HP F 100 - B M12
0.8
10
115048
515
2
115049
HP F 100 - B M16
0.8
10
115049
515
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
End Support STA F 100-80-E 45° - End Support STA F 100-80-E 45°
Sikla
08.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表