피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 137 B - FN 530 - schwarz - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 137 B
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_137_b/fs/din_137_b_sw_fn530.prj},{NB=SFS FN 530 125542 Federscheibe DIN 137 Federstahl schwarz B8},{ARTNR=125542},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=530},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=15.000},{S=0.800},{H=1.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 530 125533 Federsc...
125533
Federstahl
schwarz
1000
530
3.000
3.200
8.000
0.500
0.800
SFS FN 530 125535 Federsc...
125535
Federstahl
schwarz
1000
530
4.000
4.300
9.000
0.500
1.000
SFS FN 530 125537 Federsc...
125537
Federstahl
schwarz
1000
530
5.000
5.300
11.000
0.500
1.100
SFS FN 530 148276 Federsc...
148276
Federstahl
schwarz
1000
530
6.000
6.400
12.000
0.500
1.300
SFS FN 530 125542 Federsc...
125542
Federstahl
schwarz
1000
530
8.000
8.400
15.000
0.800
1.500
SFS FN 530 147547 Federsc...
147547
Federstahl
schwarz
1000
530
10.000
10.500
21.000
1.000
2.100
SFS FN 530 125545 Federsc...
125545
Federstahl
schwarz
500
530
12.000
13.000
24.000
1.200
2.500
SFS FN 530 125548 Federsc...
125548
Federstahl
schwarz
250
530
16.000
17.000
30.000
1.600
3.200
SFS FN 530 285154 Federsc...
285154
Federstahl
schwarz
200
530
20.000
21.000
36.000
1.600
3.700
SFS FN 530 125550 Federsc...
125550
Federstahl
schwarz
100
530
24.000
25.000
44.000
1.800
4.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성