您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1023 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen verzinkt chrom. CFSO
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/fixi_einpress_gewindebuchsen_cfso.prj},{NB=SFS 492991},{ARTNR=492991},{FN=1023},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=CFSO M3X18/5,4},{MKT=FIXI EinpGewBuc CFSO St,M3x18/5,4,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Gewindebuchsen Typ CFSO},{LTEXT2=Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)},{LTEXT3=Bohrdurchmesser 5,4},{LTEXT4=CFSO M 3x18/5,4},{M=M 3},{NDM1=3.0},{L=18},{D=3.2},{RAND=7},{B=5.38},{H=6.4},{P=8},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
RAND
Min. Randabstand
[mm]
B
Durchmesser
[mm]
H
Schlüsselweite
[mm]
P
Länge
[mm]
SFS 492963
492963
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x4
M 2,5
4
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492964
492964
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X5
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x5
M 2,5
5
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492965
492965
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X6
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x6
M 2,5
6
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492966
492966
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X8
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x8
M 2,5
8
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492967
492967
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X10
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x10
M 2,5
10
3.2
6
4.19
4.8
4
SFS 492968
492968
1023
F4
FIXI
CFSO M2,5X12
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 2,5x12
M 2,5
12
3.2
6
4.19
4.8
4
SFS 492969
492969
1023
F4
FIXI
CFSO M3X3
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x3
M 3
3
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492970
492970
1023
F4
FIXI
CFSO M3X4
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x4
M 3
4
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492971
492971
1023
F4
FIXI
CFSO M3X5
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x5
M 3
5
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492972
492972
1023
F4
FIXI
CFSO M3X6
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x6
M 3
6
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492973
492973
1023
F4
FIXI
15CFSOM3-08
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x8
M 3
8
3.2
6
4.19
4.8
0
SFS 492974
492974
1023
F4
FIXI
CFSO M3X10
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x10
M 3
10
3.2
6
4.19
4.8
4
SFS 492975
492975
1023
F4
FIXI
15CFS0M3-12
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x12
M 3
12
3.2
6
4.19
4.8
4
SFS 492976
492976
1023
F4
FIXI
CFSO M3X14
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x14
M 3
14
3.2
6
4.19
4.8
4
SFS 492977
492977
1023
F4
FIXI
CFSO M3X16
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x16
M 3
16
3.2
6
4.19
4.8
8
SFS 492978
492978
1023
F4
FIXI
CFSO M3X18
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x18
M 3
18
3.2
6
4.19
4.8
8
SFS 492979
492979
1023
F4
FIXI
CFSO M3X20
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x20
M 3
20
3.2
6
4.19
4.8
8
SFS 492980
492980
1023
F4
FIXI
CFSO M3X22
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x22
M 3
22
3.2
6
4.19
4.8
11
SFS 492981
492981
1023
F4
FIXI
CFSO M3X25
FIXI EinpGewBuc CFSO St z...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFSO M 3x25
M 3
25
3.2
6
4.19
4.8
11
SFS 492982
492982
1023
F4
FIXI
CFSO M3X3/5,4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x3/5,4
M 3
3
3.2
7
5.38
6.4
0
SFS 492983
492983
1023
F4
FIXI
CFSO M3X4/5,4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x4/5,4
M 3
4
3.2
7
5.38
6.4
0
SFS 492984
492984
1023
F4
FIXI
CFSO M3X5/5,4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x5/5,4
M 3
5
3.2
7
5.38
6.4
0
SFS 492985
492985
1023
F4
FIXI
15CFSO5M3-06
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x6/5,4
M 3
6
3.2
7
5.38
6.4
0
SFS 492986
492986
1023
F4
FIXI
CFSO M3X8/5,4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x8/5,4
M 3
8
3.2
7
5.38
6.4
0
SFS 492987
492987
1023
F4
FIXI
CFSO M3X10/5,4
FIXI EinpGewBuc CFSO St,M...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFSO M 3x10/5,4
M 3
10
3.2
7
5.38
6.4
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1026 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen rostfrei A2 CFBSOS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
WRBN, WRBC, WRBP, WUNS, WRBS, WRBA, WRBF, WRBR, WRBW - Rubber Washers - Sta...
Misumi
17.08.2022
1021 - FIXI Einpress-Gewindebolzen Stahl zn chrom. CH
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FH4 - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20521 - Self-clinching threaded standoffs open type, for metallic materi...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20526 - Self-clinching threaded studs for metallic materials (PEM® HFH),...
Bossard Catalog
30.11.2023
BN 25569 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end...
Bossard Catalog
28.02.2024
Self Clinching Stand-Off - Through Standoff V-SOS
Honsel-Group
26.11.2020
BN 20606 - Self-clinching threaded standoffs for invisible installation, fo...
Bossard Catalog
02.03.2023
BN 26635 - Self-clinching threaded standoffs open type, for stainless steel...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20621 - Self-clinching threaded standoffs closed type, for metallic mate...
Bossard Catalog
12.10.2023
Clifa®-ABO - Press-in bushing, open
Kerb-Konus
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表