您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 137 A - FN 654 - rostfrei A2 - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 137 A
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_137_a/rs/din_137_a_a2_fn654.prj},{NB=SFS FN 654 112609 Federscheibe DIN 137 rostfreier Stahl rostfrei A2A3.5},{ARTNR=112609},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=654},{D=3.500},{DA=3.700},{DW=8.000},{S=0.400},{H=0.700},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 654 278752 Federsc...
278752
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
2.000
2.200
4.500
0.300
0.500
SFS FN 654 112604 Federsc...
112604
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
2.300
2.500
5.000
0.300
0.500
SFS FN 654 112606 Federsc...
112606
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
2.500
2.700
5.500
0.300
0.550
SFS FN 654 112586 Federsc...
112586
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
3.000
3.200
8.000
0.400
0.650
SFS FN 654 112609 Federsc...
112609
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
3.500
3.700
8.000
0.400
0.700
SFS FN 654 112592 Federsc...
112592
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
4.000
4.300
9.000
0.500
0.800
SFS FN 654 112595 Federsc...
112595
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
654
5.000
5.300
11.000
0.500
0.900
SFS FN 654 112599 Federsc...
112599
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
654
6.000
6.400
12.000
0.500
1.100
SFS FN 654 112601 Federsc...
112601
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
654
8.000
8.400
15.000
0.800
1.700
SFS FN 654 112603 Federsc...
112603
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
654
10.000
10.500
21.000
1.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表