피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 935-1 - FN 146 - 6, verzinkt blau - Hexagon slotted and castle nuts; metric coarse and fine pitch thread, product grades A and B
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 935
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_935/st/din_935_1_a2k_fn146.prj},{NB=SFS FN 146 123804 Kronenmutter DIN 935-1 Stahl 6 verzinkt blau M10},{ARTNR=123804},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=146},{BEZ=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{DE=0.000},{DW=14.300},{E=17.770},{M=12.000},{M1=6.100},{N=3.050},{S=16.000},{W=8.000},{A=6.000},{SPLINT=2.5 x 20},{VERS=0.000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DE
Castle diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Minimal height for the clef
[mm]
N
Width of slot
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
W
Bootom thickness
[mm]
A
Number of the slots
ⁿ/ₐ
SPLINT
Cotter pin to DIN 94
[mm]
SFS FN 146 289771 Kronenm...
289771
Stahl
6
verzinkt blau
1000
146
5.000
4.134
0.800
5.750
0.000
6.800
8.790
5.700
3.000
1.650
8.000
4.000
6.000
1.2 x 12
SFS FN 146 279745 Kronenm...
279745
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
6.000
4.917
1.000
6.750
0.000
8.800
11.050
7.500
3.800
2.250
10.000
5.000
6.000
1.6 x 14
SFS FN 146 308906 Kronenm...
308906
Stahl
6
verzinkt blau
1000
146
6.000
4.917
1.000
6.750
0.000
8.800
11.050
7.500
3.800
2.250
10.000
5.000
6.000
1.6 x 14
SFS FN 146 123803 Kronenm...
123803
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
8.000
6.647
1.250
8.750
0.000
11.300
14.380
9.500
4.900
2.750
13.000
6.500
6.000
2 x 16
SFS FN 146 308907 Kronenm...
308907
Stahl
6
verzinkt blau
1000
146
8.000
6.647
1.250
8.750
0.000
11.300
14.380
9.500
4.900
2.750
13.000
6.500
6.000
2 x 16
SFS FN 146 123804 Kronenm...
123804
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
10.000
8.376
1.500
10.800
0.000
14.300
17.770
12.000
6.100
3.050
16.000
8.000
6.000
2.5 x 20
SFS FN 146 308908 Kronenm...
308908
Stahl
6
verzinkt blau
500
146
10.000
8.376
1.500
10.800
0.000
14.300
17.770
12.000
6.100
3.050
16.000
8.000
6.000
2.5 x 20
SFS FN 146 123805 Kronenm...
123805
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
12.000
10.106
1.750
13.000
16.000
16.200
20.030
15.000
7.700
3.800
18.000
10.000
6.000
3.2 x 22
SFS FN 146 123806 Kronenm...
123806
Stahl
6
verzinkt blau
250
146
12.000
10.106
1.750
13.000
16.000
16.200
20.030
15.000
7.700
3.800
18.000
10.000
6.000
3.2 x 22
SFS FN 146 123808 Kronenm...
123808
Stahl
6
verzinkt blau
50
146
16.000
13.835
2.000
17.300
22.000
22.200
26.750
19.000
9.800
4.800
24.000
13.000
6.000
4 x 28
SFS FN 146 308909 Kronenm...
308909
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
16.000
13.835
2.000
17.300
22.000
22.200
26.750
19.000
9.800
4.800
24.000
13.000
6.000
4 x 28
SFS FN 146 123809 Kronenm...
123809
Stahl
6
verzinkt blau
50
146
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
27.700
32.950
22.000
11.900
4.800
30.000
16.000
6.000
4 x 36
SFS FN 146 308910 Kronenm...
308910
Stahl
6
verzinkt blau
100
146
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
27.700
32.950
22.000
11.900
4.800
30.000
16.000
6.000
4 x 36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
Model 22130 - HEXAGON NUT 12 CLASS PLAIN
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
DIN 935-1 - FN 1393 - rostfrei A4 - Hexagon slotted and castle nuts; metric...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
NTT - Nuts
Elesa
13.05.2024
DIN 935-1 - FN 8211 - 8, verzinkt blau - Kronenmuttern, metrisches Regelgew...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
V.2HK - CASTLE NUTS HK DIN 935 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 934 (ISO 4032) - FN 256 - 8, verzinkt blau - Sechskantmuttern, Linksgew...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 4032 (DIN 934) - FN 8269 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 434 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
NTFL, NTFLS - Tall Nuts Height Configurable Type
Misumi
30.06.2021
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 980 V (ISO 7042) - FN 177 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type h...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성