피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5175 - FISCHER SaMontec Reduzierstück RD
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5175.prj},{NB=603215(300)},{ARTNR=603215},{LODLEVEL=300},{FN=FN5175},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79693},{MKT=FI 79693 SM RedStk zn,RD M12/M10,100},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Reduzierstück RD},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=RD M12/M10 (79693)},{A1=M12},{A2=M10},{L1=10.0},{L2=25.00},{SW=17},{A11=12.00},{A22=10.0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
437506
437506
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
79695
FI 79695 SM RedStk zn,RD1...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD 1/2"/M10 (79695)
1/2''
M10
10.0
29.00
24
603212
603212
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
79694
FI 79694 SM RedStk zn,RD ...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M6/M8 (79694)
M6
M8
8.5
20.00
13
603213
603213
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
20936
FI 20936 SM RedStk zn,RD ...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M8/M6 (20936)
M8
M6
7.0
19.00
11
603214
603214
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
79692
FI 79692 SM RedStk zn,RD ...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M10/M8 (79692)
M10
M8
8.0
23.00
13
603215
603215
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
79693
FI 79693 SM RedStk zn,RD ...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M12/M10 (79693)
M12
M10
10.0
25.00
17
603216
603216
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
504397
FI 504397 SM RedStk zn,RD...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M12/M16 (504397)
M12
M16
14.0
32.00
19
603217
603217
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
504399
FI 504399 SM RedStk zn,RD...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M16/M12 (504399)
M16
M12
10.0
32.00
24
627458
627458
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
537213
FI 537213 RedStk zn,RD 3/...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD 3/4"/M12 lang (537213)
3/4''
M12
25.0
47.00
30
627459
627459
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
538080
FI 538080 SM RedStk zn,RD...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD M16/M12 lang (538080)
M16
M12
25.0
47.00
24
627460
627460
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
537214
FI 537214 RedStk zn,RD 3/...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD 3/4"/M16 lang (537214)
3/4''
M16
25.0
47.00
30
627461
627461
FN5175
F4
FISCHER SAMONTEC
537215
FI 537215 RedStk zn,RD 1/...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl verzinkt
-
RD 1/2"/M10 lang (537215)
1/2''
M10
20.0
47.00
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성