您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1754 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1754.prj},{NB=667647},{ARTNR=667647},{FN=FN1754},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BSNN60/190},{MKT=SST BSNN60/190 BalSchuh,60x190x2,30},{LTEXT1=SST Balkenschuh einteilig},{LTEXT3=},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT4=60x190x2 (BSNN60/190)},{A=60},{B=190},{C=60},{D=27},{F=63},{T=2},{D1=5},{D2=11.5},{VERS=17},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Breite
[mm]
B
Höhe
[mm]
C
Länge
[mm]
D
Breite
[mm]
F
Länge
[mm]
T
Dicke
[mm]
D1
Lochdurchmes...
[mm]
D2
Lochdurchmes...
[mm]
667634
667634
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN40/95
SST BSNN40/95 BalSchuh,40...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
40x95x2 (BSNN40/95)
40
95
60
27
63
2
5
11.5
667632
667632
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN40/110
SST BSNN40/110 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
40x110x2 (BSNN40/110)
40
110
60
27
63
2
5
11.5
667633
667633
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN40/140
SST BSNN40/140 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
40x140x2 (BSNN40/140)
40
140
60
27
63
2
5
11.5
667635
667635
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN45/108
SST BSNN45/108 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
45x108x2 (BSNN45/108)
45
108
60
27
63
2
5
11.5
667622
667622
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN45/138
SST BSNN45/138 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
45x138x2 (BSNN45/138)
45
138
60
27
63
2
5
11.5
667636
667636
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN45/168
SST BSNN45/168 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
45x168x2 (BSNN45/168)
45
168
60
27
63
2
5
11.5
667637
667637
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN45/198
SST BSNN45/198 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
45x198x2 (BSNN45/198)
45
198
60
27
63
2
5
11.5
667638
667638
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN48/226
SST BSNN48/226 BalSchuh,4...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
48x226x2 (BSNN48/226)
48
226
60
27
63
2
5
11.5
667643
667643
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN51/90
SST BSNN51/90 BalSchuh,51...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
51x90x2 (BSNN51/90)
51
90
60
27
63
2
5
11.5
667639
667639
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN51/105
SST BSNN51/105 BalSchuh,5...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
51x105x2 (BSNN51/105)
51
104
60
27
63
2
5
11.5
667640
667640
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN51/135
SST BSNN51/135 BalSchuh,5...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
51x135x2 (BSNN51/135)
51
134
60
27
63
2
5
11.5
667641
667641
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN51/164
SST BSNN51/164 BalSchuh,5...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
51x164x2 (BSNN51/164)
51
164
60
27
63
2
5
11.5
667642
667642
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN51/195
SST BSNN51/195 BalSchuh,5...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
51x195x2 (BSNN51/195)
51
194
60
27
63
2
5
11.5
667644
667644
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN60/100
SST BSNN60/100 BalSchuh,6...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
60x100x2 (BSNN60/100)
60
100
60
27
63
2
5
11.5
667645
667645
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN60/130
SST BSNN60/130 BalSchuh,6...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
60x130x2 (BSNN60/130)
60
130
60
27
63
2
5
11.5
667646
667646
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN60/160
SST BSNN60/160 BalSchuh,6...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
60x160x2 (BSNN60/160)
60
160
60
27
63
2
5
11.5
667647
667647
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN60/190
SST BSNN60/190 BalSchuh,6...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
60x190x2 (BSNN60/190)
60
190
60
27
63
2
5
11.5
667648
667648
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN60/220
SST BSNN60/220 BalSchuh,6...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
60x220x2 (BSNN60/220)
60
220
60
27
63
2
5
11.5
667649
667649
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN70/125
SST BSNN70/125 BalSchuh,7...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
70x125x2 (BSNN70/125)
70
125
60
27
63
2
5
11.5
667650
667650
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN70/155
SST BSNN70/155 BalSchuh,7...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
70x155x2 (BSNN70/155)
70
155
60
27
63
2
5
11.5
667651
667651
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN73/184
SST BSNN73/184 BalSchuh,7...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
73x184x2 (BSNN73/184)
73
184
60
27
63
2
5
11.5
667652
667652
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN80/120
SST BSNN80/120 BalSchuh,8...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
80x120x2 (BSNN80/120)
80
120
60
27
63
2
5
11.5
667653
667653
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN80/150
SST BSNN80/150 BalSchuh,8...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
80x150x2 (BSNN80/150)
80
150
60
27
63
2
5
11.5
667654
667654
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN80/180
SST BSNN80/180 BalSchuh,8...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
80x180x2 (BSNN80/180)
80
180
60
27
63
2
5
11.5
667655
667655
FN1754
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSNN80/210
SST BSNN80/210 BalSchuh,8...
SST Balkenschuh einteilig
Stahl feuerverzinkt
80x210x2 (BSNN80/210)
80
210
60
27
63
2
5
11.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1753 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSIN
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Combi joist hanger SXJHK - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
1729 - SST Balkenschuh Typ BSD einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1718 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AKR/AKR L
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1700 - SST Winkelverbinder mit Rippen Stahl feuerverzinkt ABR
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Stretcher sprockets with balls and fastening bolt - Chain-stretcher sprocke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
4967 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1728 - SST Balkenschuh Typ GSE einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1710 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt ABR9020 88x88x65x2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1730 - SST Balkenschuh Typ BSDI einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1701 - SST Winkelverbinder ohne Rippen Stahl feuerverzinkt AB
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1699 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AB55365 65x65x55x2,5
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
timber construction screw - partial thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
1762 - SST Gerberverbinder Typ W Stahl feuerverzinkt GERW
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表