1753 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSIN
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1753.prj},{NB=667618},{ARTNR=667618},{FN=FN1753},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BSIN80/180},{MKT=SST BSIN80/180 BalSchuh I,80x180x2,30},{LTEXT1=SST Balkenschuh Typ I einteilig},{LTEXT3=},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT4=80x180x2 (BSIN80/180)},{A=80},{B=180.0},{C=76},{D=34.0},{F=82},{T=2},{D1=5},{D2=11.5},{VERS=9},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Breite
[mm]
B
Höhe
[mm]
D
Breite
[mm]
F
Länge
[mm]
T
Dicke
[mm]
D1
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Lochdurchmesser
[mm]
667612
667612
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN40/105
SST BSIN40/105 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
40x105x2 (BSIN40/105)
40
105.0
17.5
82
2
5
11.5
667600
667600
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN45/78
SST BSIN45/78 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
45x78x2 (BSIN45/78)
45
77.5
17.5
82
2
5
11.5
667613
667613
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN60/95
SST BSIN60/95 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
60x95x2 (BSIN60/95)
60
95.0
17.5
82
2
5
11.5
667601
667601
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN60/160
SST BSIN60/160 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
60x160x2 (BSIN60/160)
60
160.0
18.5
86
2
5
11.5
667614
667614
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN64/93
SST BSIN64/93 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
64x93x2 (BSIN64/93)
64
93.0
34.0
82
2
5
11.5
667615
667615
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/110
SST BSIN80/110 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x110x2 (BSIN80/110)
80
110.0
34.0
82
2
5
11.5
667616
667616
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/130
SST BSIN80/130 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x130x2 (BSIN80/130)
80
130.0
34.0
82
2
5
11.5
667617
667617
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/150
SST BSIN80/150 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x150x2 (BSIN80/150)
80
150.0
34.0
82
2
5
11.5
667618
667618
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/180
SST BSIN80/180 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x180x2 (BSIN80/180)
80
180.0
34.0
82
2
5
11.5
667620
667620
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/210
SST BSIN80/210 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x210x2 (BSIN80/210)
80
210.0
34.0
82
2
5
11.5
667621
667621
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN90/145
SST BSIN90/145 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
90/145 (BSIN90/145)
90
145.0
34.0
82
2
5
11.5
667519
667519
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/100
SST BSIN100/100 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100x100x2 (BSIN100/100)
100
100.0
41.5
86
2
5
11.5
667593
667593
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/140
SST BSIN100/140 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100x140x2 (BSIN100/140)
100
140.0
34.0
82
2
5
11.5
667594
667594
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/170
SST BSIN100/170 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100/170 (BSIN100/170)
100
170.0
34.0
82
2
5
11.5
667595
667595
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/200
SST BSIN100/200 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100/200 (BSIN100/200)
100
200.0
34.0
82
2
5
11.5
667596
667596
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN120/160
SST BSIN120/160 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
120x160x2 (BSIN120/160)
120
160.0
34.0
82
2
5
11.5
667597
667597
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN120/190
SST BSIN120/190 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
120x190x2 (BSIN120/190)
120
190.0
34.0
82
2
5
11.5
667598
667598
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN140/120
SST BSIN140/120 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
140x120x2 (BSIN140/120)
140
120.0
41.5
86
2
5
11.5
667599
667599
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN140/180
SST BSIN140/180 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
140x180x2 (BSIN140/180)
140
180.0
41.5
86
2
5
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1754 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Combi joist hanger SXJHK - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
Combi joist hanger, internal SXJHKI - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
4967 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Short joist hanger SXJHS - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
1726 - SST Balkenschuh zweiteilig Stahl feuerverzinkt BSN2P
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1728 - SST Balkenschuh Typ GSE einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1701 - SST Winkelverbinder ohne Rippen Stahl feuerverzinkt AB
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1729 - SST Balkenschuh Typ BSD einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Joist hanger SXJH - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
8173 - Tellerkopf Holzbauschrauben mit Schaft rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3342 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf gvz FBS II-SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1763 - SST Stützenfuss PB / PBK Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1766 - SST Stützenfuss PPU / PDL Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성